8 Revision History
Changes from Revision D (July 2018) to Revision E (December 2024)
- 「製品情報」表を「パッケージ情報」表に変更Go
- Changed the TA MAX value from 85°C to 105°C in the
Recommended Operating Conditions
Go
Changes from Revision C (April 2017) to Revision D (July 2018)
- Changed the pinout images appearance Go
- Added Thermal Information table values Go
Changes from Revision B (June 2015) to Revision C (April 2017)
- Added MAX values for TA = –40°C to 105°C to the Electrical Characteristics tableGo
- Added MAX values for TA = –40°C to 105°C to the Switching Characteristics, VCC = 2.5 V table. Go
- Added separate Switching Characteristics, VCC =
3.3V for VCC = 3.3V ± 0.3V. Added TYP values and MAX values
for TA = –40°C to 105°CGo
Changes from Revision A (November 2003) to Revision B (June 2015)
- 「注文情報」表を削除。
Go
- 「製品情報」表、「ピン構成および機能」セクション、「ESD 定格」表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加。Go