JAJSFQ8D June 2018 – May 2026 BQ40Z80
PRODUCTION DATA
セル接続で重要な点は、大電流が上側と下側の接続を流れることです。したがって、大電流の銅パターンの電圧降下による誤差を避けるため、これらのポイントの電圧検出リードはケルビン接続で行う必要があります。6P とマークされている位置は、最も正の直接測定されたバッテリノードのケルビン接続を示しています。バッテリ残量計がボトム セル電圧を測定するのに対し、長い配線を通して望ましくない電圧降下を防止するため、1N のシングル ポイント接続が必要です。