JAJSFQ8D June 2018 – May 2026 BQ40Z80
PRODUCTION DATA
BQSTUDIO ツールにインストールされたファームウェアは BQ40Z80 のデフォルト値を使用します。概要は『BQ40Z80テクニカルリファレンスマニュアル』(SLUUBT5) に記載されています。システムパラメータが判明したら、BQSTUDIO ツールを使用して、開発中の特定のアプリケーション要件に応じてデフォルト値を変更します。システムパラメータのオプションには、保護用の故障トリガスレッショルド、動作に関する特定の機能の有効化と無効化、セルの構成、セルに最適なケミストリを挙げることができます。