JAJSFX8K August 2018 – July 2025 TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1
PRODUCTION DATA
図 5-1 RWY パッケージ、9 ピン (VQFN)| ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| EN | 8 | I | このピンはデバイスのイネーブルピンです。ロジック Low に接続すると、本デバイスは無効化されます。High にプルすると、本デバイスは有効化されます。このピンを未接続のままにしないでください。 |
| FB | 5 | I | 電圧フィードバック入力。抵抗分圧器の出力をこのピンに接続します。固定出力電圧バージョンの場合は、FB ピンを出力電圧に直接接続します。 |
| GND | 4 | グランド ピン | |
| MODE/SYNC | 1 | I | このピンが low になると、デバイスは PFM/PWM モードで動作します。ピンが High にプルされる場合、デバイスは強制 PWM モードで動作します。このピンを未接続のままにしないでください。モードピンを使用して、デバイスを外部周波数に同期することもできます。外部同期のためにこのピンに適用されるデジタル信号の詳細な仕様については、セクション 6 をご覧ください。 |
| COMP/FSET | 7 | I | デバイス補償および周波数設定入力。このピンから GND への抵抗は、外部同期されていない場合は制御ループの補償とスイッチング周波数を定義します。このピンを GND または VIN に接続すると、スイッチング周波数は 2.25MHz に設定されます。このピンを未接続のままにしないでください。 |
| PG | 9 | O | オープン ドレインのパワー グッド出力。「パワー グッド」でないときは低インピーダンス、「パワー グッド」のときは高インピーダンスになります。このピンはオープンのままにできます。使用しない場合は GND に接続できます。 |
| SS/TR | 6 | I | ソフトスタート/ トラッキング ピン。このピンと GND の間に接続されたコンデンサによって、内部リファレンス電圧の立ち上がり時間が決まります。このピンは、トラッキングとシーケンシングの入力としても使用できます。ソフトスタート/ トラッキング (SS/TR) セクションを参照してください。 |
| SW | 3 | — | このピンはコンバータのスイッチ ピンであり、内部パワー MOSFET に接続されています。 |
| VIN | 2 | — | 電源入力。入力コンデンサを VIN と GND の間に、できるだけ近づけて接続します。 |