JAJSFZ8D February   2005  – June 2025 TS5A3167

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 5V 電源における電気的特性
    6. 5.6 3.3V 電源における電気的特性
    7. 5.7 2.5V 電源における電気的特性
    8. 5.8 1.8V 電源における電気的特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電源オフ モード、VCC = 0 時に絶縁
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報に関する免責事項
    2. 8.2 アプリケーション情報
    3. 8.3 代表的なアプリケーション
      1. 8.3.1 設計要件
      2. 8.3.2 詳細な設計手順
      3. 8.3.3 アプリケーション曲線
    4.     電源に関する推奨事項
    5. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
  11. 10改訂履歴
  12.   メカニカル、パッケージ、および注文情報

パラメータ測定情報

TS5A3167 オン抵抗 (ron)図 6-1 オン抵抗 (ron)
TS5A3167 オフ状態リーク電流 (ICOM(OFF)、INC(OFF)、ICOM(PWROFF)、INC(PWROFF))図 6-2 オフ状態リーク電流 (ICOM(OFF)、INC(OFF)、ICOM(PWROFF)、INC(PWROFF))
TS5A3167 オン状態リーク電流 (ICOM(ON)、INC(ON))図 6-3 オン状態リーク電流 (ICOM(ON)、INC(ON))
TS5A3167 容量 (CI、CCOM(OFF)、CCOM(ON)、CNC(OFF)、CNC(ON))図 6-4 容量 (CI、CCOM(OFF)、CCOM(ON)、CNC(OFF)、CNC(ON))
TS5A3167 ターンオン (tON) およびターンオフ時間 (tOFF)
すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR ≦ 10MHz、ZO = 50Ω、tr < 5ns、tf < 5ns。
CL にはプローブと治具の容量が含まれます。
図 6-5 ターンオン (tON) およびターンオフ時間 (tOFF)
TS5A3167 帯域幅 (BW)図 6-6 帯域幅 (BW)
TS5A3167 オフ絶縁 (OISO)図 6-7 オフ絶縁 (OISO)
TS5A3167 電荷注入 (QC)
CL にはプローブと治具の容量が含まれます。
すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR ≦ 10MHz、ZO = 50Ω、tr < 5ns、tf < 5ns。
図 6-8 電荷注入 (QC)
TS5A3167 全高調波歪み (THD)
CL にはプローブと治具の容量が含まれます。
図 6-9 全高調波歪み (THD)
表 6-1 パラメータの説明
記号 説明
VCOM COM の電圧
VNC NC の電圧
ron チャネルがオンのときの COM ポートと NC ポート間の抵抗
rpeak 規定電圧範囲内でのピーク オン抵抗
ron(flat) 指定された条件範囲におけるチャネルの ron の最大値と最小値の差
INC(OFF) 入出力の最悪条件下で対応チャネル (NC から COM) がオフ状態のとき、NC ポートで測定されるリーク電流
INC(PWROFF) パワーダウン状況中に NC ポートで計測されたリーク電流、VCC = 0
ICOM(OFF) 入出力の最悪条件下で対応チャネル (COM から NC) がオフ状態のとき、COM ポートで測定されるリーク電流
ICOM(PWROFF) パワーダウン状況中に COM ポートで計測されたリーク電流、VCC = 0
INC(ON) 対応チャネル (NC から COM) がオン状態、出力 (COM) がオープンのとき、NC ポートで測定されるリーク電流
ICOM(ON) 対応チャネル (COM から NC) がオン状態、出力 (NC) がオープンのとき、COM ポートで測定されるリーク電流
VIH 制御入力 (IN) のロジック HIGH の最小入力電圧
VIL 制御入力 (IN) のロジック LOW の最大入力電圧
VI 制御入力 (IN) の電圧
IIH、IIL 制御入力 (IN) で測定されるリーク電流
tON スイッチのターンオン時間このパラメータは、指定された条件の範囲内で、スイッチがオンになったときのデジタル制御 (IN) 信号とアナログ出力 (COM または NC) 信号間の伝搬遅延により測定されます。
tOFF スイッチのターンオフ時間このパラメータは、指定された条件の範囲内で、スイッチがオフになったときのデジタル制御 (IN) 信号とアナログ出力 (COM または NC) 信号間の伝搬遅延により測定されます。
QC 電荷注入は、制御 (IN) 入力からアナログ (NC または COM) 出力への、望ましくない信号のカップリングの測定値です。この値はクーロン (C) 単位で、制御入力のスイッチングによって誘導される合計電荷により測定されます。電荷注入 QC = CL ×ΔVCOM で、CL は負荷容量、ΔVCOM はアナログ出力電圧の変化です。
CNC(OFF) 対応チャネル (NC から COM) がオフのときの NC ポートの容量
CCOM(OFF) 対応チャネル (COM から NC) がオフのときの COM ポートの容量
CNC(ON) 対応チャネル (NC から COM) がオンのときの NC ポートの容量
CCOM(ON) 対応チャネル (COM から NC) がオンのときの COM ポートの容量
CI 制御入力 (IN) 容量
OISO スイッチのオフ絶縁は、オフ状態のスイッチのインピーダンス測定値です。これは、オフ状態の対応チャネル (NC から COM) で、特定の周波数について dB 単位で測定されます。
BW スイッチの帯域幅。オン状態のチャネルのゲインが DC ゲインより -3dB 低くなる周波数です。
THD 全高調波歪は、アナログ スイッチにより発生する信号の歪みを示します。この値は、2 次、3 次、およびさらに高次の高調波の二乗平均 (RMS) 値と、基本波の絶対振幅との比として定義されます。
ICC 制御 (IN) ピンが VCC または GND であるときの静的消費電流