JAJSFZ8D February   2005  – June 2025 TS5A3167

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 5V 電源における電気的特性
    6. 5.6 3.3V 電源における電気的特性
    7. 5.7 2.5V 電源における電気的特性
    8. 5.8 1.8V 電源における電気的特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電源オフ モード、VCC = 0 時に絶縁
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報に関する免責事項
    2. 8.2 アプリケーション情報
    3. 8.3 代表的なアプリケーション
      1. 8.3.1 設計要件
      2. 8.3.2 詳細な設計手順
      3. 8.3.3 アプリケーション曲線
    4.     電源に関する推奨事項
    5. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
  11. 10改訂履歴
  12.   メカニカル、パッケージ、および注文情報

詳細な設計手順

TS5A3167 の NC と COM を経由する入出力信号スイング全体が電源電圧 VCC に依存するため、スイッチを通過する信号の電圧スイング全体をカバーするのに適切な電源電圧を選択します。たとえば、スイッチを通過するための信号レベルが 5V の場合、VCC は 5V 以上である必要があります。アナログ信号電圧は電源を超えないため、VCC = 3.3V は 5V 信号を渡すためには有効ではありません。