JAJSG16 August   2024 PGA305

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 4.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 4.2 サポート・リソース
    3. 4.3 商標
    4. 4.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 4.5 用語集
  6. 5メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 5.1 メカニカル データ

概要

PGA305デバイスは、ピエゾ抵抗素子および歪みゲージによる圧力検出素子用のインターフェイスを提供します。このデバイスは完全なシステム オン チップ(SoC)ソリューションで、プログラム可能なアナログ フロントエンド(AFE)、ADC、およびデジタル信号処理機能が含まれており、検出素子へ直接接続できます。PGA305デバイスには、電圧レギュレータと発振器も内蔵されており、外付け部品の数を最小限に抑えられます。PGA305デバイスは、3次の温度補償および非線形性補償を採用して高い精度を実現できます。このデバイスは内蔵の I2C インターフェイスまたは単線式シリアル インターフェイス (OWI) による外部通信も行え、システムの較正プロセスが簡単になります。内蔵 DAC は絶対電圧、レシオメトリック電圧、および 4mA~20mA の電流ループ出力をサポートします。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
PGA305 RHH (VQFN、36) 6mm × 6mm
詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
PGA305 PGA305 の概略ブロック図PGA305 の概略ブロック図