JAJSG16 August   2024 PGA305

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 4.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 4.2 サポート・リソース
    3. 4.3 商標
    4. 4.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 4.5 用語集
  6. 5メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 5.1 メカニカル データ

特長

  • アナログ機能:
    • 抵抗性ブリッジ センサ用アナログ フロント エンド
    • センサの感度を 1mV/V から 135mV/V まで調整可能
    • オンチップ温度センサ
    • ゲインをプログラム可能
    • 信号チャネル用 24 ビット、シグマ デルタ A/D コンバータ
    • 温度チャネル用 24 ビット、シグマ デルタ A/D コンバータ
    • 14 ビット出力 DAC
  • デジタル機能:
    • 温度範囲にわたる FSO 精度:0.1% 未満
    • システムの応答時間:220µs 未満
    • 3 次オフセット、ゲイン、および非線形性の温度補償
    • 診断機能
    • デバイスの動作、較正データ、ユーザー データ用の内蔵 EEPROM
  • ペリフェラル機能:
    • I2C インターフェイスによるデータ読み取りおよびデバイス構成
    • 単線式インターフェイスにより、追加ラインを使用せずに電源ピン経由の通信が可能
    • 電流ループ インターフェイス:4mA~20mA
    • レシオメトリックおよび絶対電圧出力
    • パワー マネージメント制御
    • アナログ低電圧検出機能
  • 一般的な機能:
    • 産業用温度範囲:-40℃~150℃
    • 電源:
      • オンチップの電力管理により、3.3V~30V の広範囲の電源電圧を使用可能
      • 逆電圧保護回路を内蔵