JAJSG21D August 2019 – March 2025 TCAN1044-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1044-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす高速 CAN トランシーバです。
TCAN1044-Q1 トランシーバは Classical CAN ネットワークおよび最高 8 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD ネットワークの両方に対応しています。TCAN1044V-Q1 は VIO ピンによるロジック レベル変換機能を備えているため、トランシーバの I/O を 1.8V、2.5V、3.3V、5V のロジック レベルに直接接続できます。このトランシーバは低消費電力スタンバイ モードと、ISO 11898-2:2016 に定義されたウェイクアップ パターン (WUP) に準拠した「CAN によるウェイク」をサポートしています。TCAN1044-Q1 トランシーバは、サーマル シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント タイムアウト (DTO)、電源低電圧検出、最高 ±58V のバス フォルト保護に対応する保護および診断機能も備えています。
| 部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|
| TCAN1044-Q1 | SOT (DDF、8) | 2.9 mm × 2.8mm |
| VSON (DRB、8) | 3 mm × 3mm | |
| SOIC (D、8) | 4.9 mm × 6mm |
概略回路図