JAJSGQ8C December 2018 – June 2022 TLIN2441-Q1
PRODUCTION DATA
TLIN2441-Q1 は、LIN 2.2Aおよび ISO/DIS 17987-4 規格に準拠し、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータとウォッチドッグを内蔵したローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。TLIN2441-Q1 のウォッチドッグは、ウィンドウまたはタイムアウト・モードで動作し、ピンまたは SPI で制御できます。ピンまたは SPI による制御は、電源オン時にピン 9 の状態 (HIGH、ハイ・インピーダンス状態、LOW) により実行されます。
LIN は単線式の双方向バスであり、データ・レートが最大 20kbps の低速車載ネットワークで一般に使用されています。本 LIN レシーバは、エンドオブライン・プログラミング用に最大 100kbps のデータ・レートをサポートしています。TLIN2441-Q1 は、TXD 入力の LIN プロトコルのデータ・ストリームを、LIN バス信号に変換します。本レシーバは、データ・ストリームを論理レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。TLIN2441-Q1 は、マイクロプロセッサ、センサ、その他のデバイスに最大 70mA の電流供給能力を持つ 3.3V または 5V レールを提供することで、システムの複雑さを軽減します。TLIN2441-Q1 には、電磁気放射 (EME) を減少させる最適化された電流制限機能付き波形成形ドライバが搭載されています。
| 部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| TLIN2441-Q1 | VSON (14) | 3.00mm × 4.50mm |