JAJSGT9H April 2010 – December 2024 DLP5500
PRODUCTION DATA
XGA 解像度であるため、3D マシン ビジョン アプリケーションで大きな物体をスキャンするときに直接的な利点があります。DLP5500 の信頼性の高い機能と動作を実現するには、DLPC200 デジタル コントローラおよび DLPA200 アナログ ドライバと組み合わせて使用する必要があります。この専用チップセットにより、堅牢で高解像度の XGA と、高速なシステム ソリューションを実現できます。