JAJSH49C March 2019 – April 2024 DS90UB953A-Q1
PRODUCTION DATA
| ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:6 | PKT_HDR_SEL_VC | R/W | 0x0 | インターリーブ VC パケットの場合は、VC ID を選択してパケットヘッダーを表示します。これは、ビット 4 が High (PKT_HDR_VCI_ENABLE) に設定されている場合にのみ有効です。 |
| 5 | PKT_HDR_ CORRECTED | R/W | 0x1 | 1:レシーバに送信された訂正済み CSI-2 パケット ヘッダー (エラーの場合) を表示します 0:イメージャから受信した CSI-2 パケットヘッダーを表示します。 |
| 4 | PKT_HDR_VCI_ENABLE | R/W | 0x0 | インターリーブ モードで VC に基づく CSI-2 パケットヘッダー選択を有効化します。インターリーブ VC パケットの場合、このビットをセットして、各 VC のパケットヘッダーを記録します。通常のデータ パケットの場合、このビットは無視します。 |
| 3 | RESERVED | R/W | 0x0 | 予約済み。 |
| 2:0 | TINIT_TIME | R/W | 0x0 | 電源投入後の CSI-2 初期時間。この期間中、すべての CSI-2 レーンについて、すべての LP 制御データは無視されます。 000 = 100µs 001 = 200µs 010 = 300µs 111 = 800µs など。 |