JAJSHA8A February 2018 – April 2019 TPS2HB50-Q1
ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.
TPS2HB50-Q1 は 12V 車載システム用のデュアルチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチです。堅牢な保護・診断機能を内蔵しているため、車載システムで短絡などの有害な事象が発生しても、出力ポートを確実に保護できます。デバイスの種類に応じて 1.6A~18A に設定できる信頼性の高い電流制限により障害を防ぎます。電流制限範囲を小さくすると、大きなピーク電流を必要としない負荷で保護を強化できる一方で、電流制限範囲を大きくすると、大きな過渡電流を必要とする負荷でも使用できます。このデバイスは、さまざまな負荷プロファイルを確実に駆動できます。
TPS2HB50-Q1 は高精度のアナログ電流センスも備えているため、優れた負荷診断を実現します。負荷電流とデバイス温度をシステムの MCU に報告することで、予知保全と負荷診断が可能になり、システムの寿命が長くなります。
TPS2HB50-Q1 は HTSSOP パッケージで供給されるため、PCB の占有面積も削減できます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS2HB50-Q1 | HTSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |