JAJSHA9F May 2019 – April 2025 TLV9001-Q1 , TLV9002-Q1 , TLV9004-Q1
PRODMIX
負荷電流 (ILOAD) により、シャント抵抗 (RSHUNT) の両端で電圧降下が発生します。負荷電流は 0A~1A の範囲で設定されます。最大負荷電流時のシャント電圧を 100mV 未満に維持するために、最大シャント抵抗は 式 2 を使用して示されます。
式 2 を使用して計算すると、RSHUNT は 100mΩ となります。ILOAD と RSHUNT によって生成される電圧降下は TLV900x-Q1 によって増幅され、約 0V ~ 4.9V の出力電圧を生成します。TLV900x-Q1 が必要な出力電圧を生成するために必要なゲインは、式 3 を使用して計算されます。
式 3 を使用して計算すると、必要なゲインは 49V/V となります。これは抵抗 RF と RG で設定します。TLV900x-Q1 デバイスのゲインを 49V/V に設定するための抵抗 RF および RG のサイズは式 4 で計算します。
RF に 57.6kΩ、RG に 1.2kΩ を選択すると、組み合わせで 49V/V に等しくなります。図 8-1 に示す回路で測定された伝達関数を、図 8-2 に示します。ゲインは、帰還抵抗とゲイン抵抗のみの関数であることに注意します。このゲインは抵抗の比を変化させることで調整され、実際の抵抗値は設計者が設定しようとするインピーダンス レベルによって決定されます。インピーダンス レベルによって、電流ドレイン、浮遊容量の影響、その他いくつかの動作が決まります。特定のインピーダンスの選択はシステムごとに異なるので、システムのパラメータに基づいてインピーダンスを選択する必要があります。