JAJSHB5F May   2019  – September 2025 TPS7B81-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 デバイス イネーブル (EN)
      2. 6.3.2 低電圧シャットダウン
      3. 6.3.3 電流制限
      4. 6.3.4 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 3V を下回る VIN での動作
      2. 6.4.2 3V を超える VIN での動作
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 消費電力
        1. 7.1.1.1 推定接合部温度
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 入力コンデンサ
        2. 7.2.2.2 出力コンデンサ
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

車載用のバッテリ接続アプリケーションでは、エネルギーを削減し、バッテリ駆動時間を延長するため、静止電流 (IQ) が低いことが重要です。常時オンのシステムでは、車両のエンジンが停止しているときも継続して動作できるようにするため、拡張温度範囲にわたって非常に低い IQ が要求されます。

TPS7B81-Q1 は、VIN が 40V までのアプリケーション用に設計された低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータです。このデバイスは、軽負荷時の静止電流がわずか 2.7µA (標準値) であるため、スタンバイ システム内のマイコンや CAN/LIN (コントローラ エリア ネットワーク/ローカル相互接続ネットワーク) トランシーバへの給電に最適な設計です。

このデバイスには、短絡および過電流保護機能が内蔵されています。このデバイスは –40℃ ~ +125℃ の周囲温度、–40℃ ~ +150℃ の接合部温度で動作します。また、サイズや熱伝導率が異なる複数のパッケージで使用できます。小型の WSON パッケージでは、ウェッタブル フランク オプションで供給されます。TO-252 パッケージは、デバイス全体で大きな発熱があっても持続して動作できます。これらの特長により、このデバイスは各種のバッテリ接続車載アプリケーションの電源として適しています。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
TPS7B81-Q1 DGN (HVSSOP、8) 3mm × 3mm
DRV (WSON、6) 2mm × 2mm
DRV (WSON ウェッタブル フランク、6) 2mm × 2mm
KVU (TO-252、5) 6.1mm × 6.6mm
詳細については、メカニカル、パッケージ、および注文情報をご覧ください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
TPS7B81-Q1 代表的なアプリケーション回路図代表的なアプリケーション回路図