JAJSHM2D June 2019 – June 2022 TLIN1021-Q1
PRODUCTION DATA
TLIN1021-Q1 は、LIN (Local Interconnect Network) 物理層トランシーバです。LIN とは、車載用の車内ネットワークをサポートする低速のユニバーサル非同期レシーバ・トランスミッタ (UART) 通信プロトコルです。
TLIN1021-Q1 のトランスミッタは最高 20kbps のデータ・レートをサポートし、レシーバは最高 100kbps のデータ・レートをサポートしているため、高速なエンド・オブ・ライン・プログラミングが可能です。TLIN1021-Q1 は、TXD ピン経由で LIN バスの状態を制御し、オープン・ドレインの RXD 出力ピンでバスの状態を報告します。このデバイスは、電磁放射 (EME) を低減するために電流制限付き波形整形ドライバを備えています。
TLIN1021-Q1 は、幅広い入力電圧動作範囲によって 12V アプリケーションをサポートするように設計されており、低消費電力スリープ・モードもサポートしています。このデバイスは、wake over LIN、WAKE ピン、EN ピンによる低消費電力モードからのウェイクアップをサポートしています。このデバイスを使用すると、ノードに存在する各種電源の有効・無効を TLIN1021-Q1 の INH 出力ピンで切り替えることにより、バッテリの消費電流をシステム・レベルで低減できます。
TLIN1021-Q1 には LIN レスポンダ・アプリケーション用の抵抗、ESD 保護、フォルト保護が内蔵されているため、アプリケーションの外付け部品数を減らせます。このデバイスでは、グランドのシフトまたは電源電圧の切断が発生しても、電流が LIN 経由で電源入力に逆流することはありません。
| 部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| TLIN1021-Q1 | SOIC (D) | 4.90mm × 3.91mm |
| VSON (DRB) | 3.00mm×3.00mm |