10 Revision History
Changes from Revision D (August 2020) to Revision E (August 2024)
- 「パッケージ情報」表を更新し、新しい注 2 を追加Go
- Updated table note 1 in Absolute Maximum Ratings
Go
- Updated CDM specification text in ESD
Ratings
Go
- Updated Figure 6-49, Open-Loop Output Impedance vs Frequency,
with corrected dataGo
Changes from Revision C (July 2020) to Revision D (August 2020)
- 選択的公開ヘッダーを削除し、ページ 1 に上部ナビゲーション ヘッダーを追加Go
Changes from Revision B (June 2020) to Revision C (July 2020)
- DCK パッケージのステータスを次のように変更:プレビューから量産出荷中
Go
Changes from Revision A (December 2019) to Revision B (June 2020)
- DBV パッケージのステータスを次のように変更:プレビューから量産出荷中
Go
- Added noise corner information to 10 V, 24 V and 5 V electrical characteristics tablesGo
- Changed offset voltage test conditions for 10 V, 24 V and 5 V supplies for SOIC, SOT23 and SC70 packages.Go
- Updated Figure 62. Noninverting Amplifier Go
Changes from Revision * (August 2019) to Revision A (December 2019)
- ドキュメントのステータスを次のように変更:「事前情報」から
「量産データ」
Go