JAJSHZ6C December 2008 – March 2025 TPS737-Q1
PRODUCTION DATA
ダイからの放熱性能はパッケージの種類によって異なるため、PCB レイアウト時に考慮すべき検討事項も異なります。デバイス周辺の部品がない PCB 領域は、放熱の役割を果たします。また、厚みのある銅箔を使用すると、デバイスからの放熱効率が向上します。さらに、放熱層へ導通穴(スルーホール)を追加することで、ヒートシンクの効果を高めることができます。
消費電力は、入力電圧と負荷条件によって異なります。消費電力 (PD) は、出力電流に出力パス トランジスタ間 (VIN から VOUT) の電圧降下を乗算した値に等しくなります。消費電力 (PD) は、次の式で計算されます。

必要な出力電圧を供給するために必要な可能な限り低い入力電圧を使用して、電力消費を最小限に抑えます。