JAJSHZ6C December 2008 – March 2025 TPS737-Q1
PRODUCTION DATA
過熱保護機能は、接合部温度が約 160°C に上昇すると出力を無効化し、デバイスを冷却させます。接合部温度が約 140°C まで冷却されると、出力回路が再びオンになります。消費電力、熱抵抗、および周囲温度に応じて、過熱保護回路はオン/オフを繰り返します。このオン/オフ サイクルによりレギュレータの消費電力が制限され、過熱による損傷からレギュレータを保護します。
過熱保護回路が作動する傾向がある場合、消費電力が過剰であるか、ヒートシンクが不十分であることを示しています。信頼性の高い動作のために、接合部温度を最大 125°C に制限してください。設計全体(ヒートシンクを含む)の安全マージンを推定するためには、周囲温度を上昇させて加熱保護が作動する点を確認します。最悪の負荷と信号条件を使用してください。高い信頼性を実現するために、予想される最大周囲条件を少なくとも 35°C 上回ると過熱保護がトリガされるように設定します。この制限により、予想される最高周囲温度および最悪の場合の負荷で、最悪の場合の接合部温度は 125°C になります。
TPS737-Q1 の内部保護回路は、過負荷状態に対して保護を行うように設計されています。この回路は、適切なヒートシンクの代わりとなるものではありません。TPS737-Q1 のサーマル シャットダウンが作動する状態で使用を続けると、信頼性が低下します。