JAJSJ45C April 2020 – June 2025 IWR6843AOP
PRODUCTION DATA

| デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ名 | ピン数 | SPQ | 製品のアレイ マトリクス | 最大温度 (℃) |
奥行き L (mm) |
幅 W (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
切り欠きの奥行き CL (mm) |
切り欠きの幅 CW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWR6843ARQGALP | FCBGA | ALP | 180 | 126 | 7x18 | 150 | 315 | 135.9 | 7.62 | 17.2 | 11.30 | 16.35 |
| IWR6843ARQSALP | FCBGA | ALP | 180 | 126 | 7x18 | 150 | 315 | 135.9 | 7.62 | 17.2 | 11.30 | 16.35 |