JAJSJB0L August 1998 – February 2026 CD4049UB , CD4049UB-MIL , CD4050B , CD4050B-MIL
PRODUCTION DATA
CD4049UB デバイスは反転ヘキサバッファで、CD4050B デバイスは非反転ヘキサバッファです。これらのデバイスはロジックレベル変換を行い、高いシンク電流を備えており、2 つの TTL 負荷を駆動できます。また、これらのデバイスは 18V において全温度範囲にわたって 1µA と小さい入力電流を実現しています。
CD4049UB および CD4050B デバイスは、それぞれ CD4009UB および CD4010B デバイスの代替品として指定されています。CD4049UB および CD4050B は電源が 1 つしか必要ないため、CD4009UB および CD4010B よりも推奨され、すべてのインバータ、電流ドライバ、またはロジック レベル変換アプリケーションで CD4009UB および CD4010B の代わりに使用する必要があります。これらのアプリケーションでは、CD4049UB および CD4050B はそれぞれ CD4009UB および CD4010B とピン互換であり、既存設計だけでなく新規設計でもこれらのデバイスに置き換えることができます。ピン 16 (NC) は CD4049UB または CD4050B に内部的に接続されていないため、この端子への接続は回路動作に影響しません。TI は、大きなシンク電流や電圧変換を必要としないアプリケーションには、CD4069UB ヘキサ インバータを推奨します。