JAJSJB0L August 1998 – February 2026 CD4049UB , CD4049UB-MIL , CD4050B , CD4050B-MIL
PRODUCTION DATA
CD4049UB および CD4050B デバイスは、パッケージの温度範囲全体にわたって 18V 時に 1µA の低入力電流で、25°C では 18V 時に 100nA となります。これらのデバイスは、3V~18V の広い動作電圧範囲で動作し、高電圧アプリケーションで使用できます。