JAJSJF3A December 2021 – December 2025 DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1
PRODUCTION DATA
リバース ループバックは、MDI でデータを受信し、受信ブロック全体を通過させた後、PCS レイヤー内で送信ブロックにループバックします。データは MDI 経由で接続されたリンク パートナーに送信されます。競合を回避するために、MAC 送信パスは分離されます。
レジスタ 0x0016 = 0x0110 を書き込みます
レジスタ 0x0624 = 0x55BF を書き込みます
MAC インターフェイス モードに応じてチェッカを有効にするには、次のレジスタ設定を使用します。
データは、レジスタ 0x063C、0x063D、0x063E を読み取ることで内部的にも確認できます。これらのレジスタは、同時に、この順序で読み取る必要があります。
レジスタ 0x0624 = 0x55BF を書き込みます
レジスタ 0x0619 = 0x0557 を書き込みます
内部 PRBS によって生成されたデータは、MDI および MAC インターフェイスを介して送信されます。