JAJSJG9C August   2020  – January 2026 LP8866S-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 ロジック インターフェイスの特性
    7. 5.7 I2C インターフェイスのタイミング要件
    8.     14
    9. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 制御インターフェイス
      2. 6.3.2 機能の設定
      3. 6.3.3 デバイス電源 (VDD)
      4. 6.3.4 イネーブル (EN)
      5. 6.3.5 チャージ ポンプ
      6. 6.3.6 昇圧コントローラ
        1. 6.3.6.1 昇圧サイクル単位の電流制限
        2. 6.3.6.2 コントローラの最小オン / オフ時間
        3. 6.3.6.3 昇圧アダプティブ電圧制御
          1. 6.3.6.3.1 2 つの抵抗方式を使用した FB デバイダ
          2. 6.3.6.3.2 3 抵抗方式を使用した FB デバイダ
          3. 6.3.6.3.3 外部補償を使用する FB デバイダ
        4. 6.3.6.4 昇圧同期およびスペクトラム拡散
        5. 6.3.6.5 昇圧出力放電
        6. 6.3.6.6 軽負荷時のモード
      7. 6.3.7 LED 電流シンク
        1. 6.3.7.1 LED 出力電流設定
        2. 6.3.7.2 LED 出力ストリングの構成
        3. 6.3.7.3 LED 出力 PWM クロックの生成
      8. 6.3.8 輝度制御
        1. 6.3.8.1 輝度制御信号路
        2. 6.3.8.2 調光モード
        3. 6.3.8.3 LED 調光周の波数
        4. 6.3.8.4 位相シフト PWM モード
        5. 6.3.8.5 ハイブリッド モード
        6. 6.3.8.6 直接 PWM モード
        7. 6.3.8.7 スロープ制御
        8. 6.3.8.8 PWM 検出器のヒステリシス
        9. 6.3.8.9 ディザ
      9. 6.3.9 保護機能とフォルト検出機能
        1. 6.3.9.1 電源フォルト
          1. 6.3.9.1.1 VIN 低電圧障害 (VINUVLO)
          2. 6.3.9.1.2 VIN 過電圧フォルト (VINOVP)
          3. 6.3.9.1.3 VDD 低電圧フォルト (VDDUVLO)
          4. 6.3.9.1.4 VIN OCP フォルト (VINOCP)
            1. 6.3.9.1.4.1 VIN OCP 電流制限と昇圧サイクル単位の電流制限の関係
          5. 6.3.9.1.5 チャージ ポンプのフォルト (CPCAP、CP)
          6. 6.3.9.1.6 CRC エラー フォルト (CRCERR)
        2. 6.3.9.2 昇圧フォルト
          1. 6.3.9.2.1 昇圧過電圧フォルト (BSTOVPL、BSTOVPH)
          2. 6.3.9.2.2 昇圧過電流フォルト (BSTOCP)
          3. 6.3.9.2.3 LEDSET 抵抗欠落フォルト (LEDSET)
          4. 6.3.9.2.4 MODE 抵抗欠落フォルト (MODESEL)
          5. 6.3.9.2.5 FSET 抵抗欠落フォルト (FSET)
          6. 6.3.9.2.6 ISET 抵抗範囲外フォルト (ISET)
          7. 6.3.9.2.7 サーマル シャットダウン フォルト (TSD)
        3. 6.3.9.3 LED フォルト
          1. 6.3.9.3.1 開路 LED フォルト (OPEN_LED)
          2. 6.3.9.3.2 LED 短絡フォルト (SHORT_LED)
          3. 6.3.9.3.3 LED の GND への短絡フォルト (GND_LED)
          4. 6.3.9.3.4 無効な LED ストリング フォルト (INVSTRING)
          5. 6.3.9.3.5 I2C タイムアウト フォルト
        4. 6.3.9.4 フォルトのと保護方式の概要
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1  状態遷移図
      2. 6.4.2  シャットダウン
      3. 6.4.3  デバイスの初期化
      4. 6.4.4  スタンバイ モード
      5. 6.4.5  パワーライン FET ソフト スタート
      6. 6.4.6  昇圧スタートアップ
      7. 6.4.7  通常モード
      8. 6.4.8  フォルト回復
      9. 6.4.9  ラッチ フォルト
      10. 6.4.10 スタートアップ シーケンス
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 I2C 互換のインターフェイス
      2. 6.5.2 プログラミング例
        1. 6.5.2.1 全般構成レジスタ
        2. 6.5.2.2 フォルト割り込みのクリア
        3. 6.5.2.3 フォルト割り込みのディスエーブル
        4. 6.5.2.4 診断レジスタ
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 FullMap レジスタ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ディスプレイ バックライト向けフル機能アプリケーション
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1  インダクタの選択
          2. 8.2.1.2.2  出力コンデンサの選択
          3. 8.2.1.2.3  入力コンデンサの選択
          4. 8.2.1.2.4  チャージ ポンプの出力コンデンサ
          5. 8.2.1.2.5  チャージ ポンプ フライング コンデンサ
          6. 8.2.1.2.6  出力ダイオード
          7. 8.2.1.2.7  スイッチング FET
          8. 8.2.1.2.8  昇圧センス抵抗
          9. 8.2.1.2.9  パワーライン FET
          10. 8.2.1.2.10 入力電流センス抵抗
          11. 8.2.1.2.11 帰還抵抗分圧器
          12. 8.2.1.2.12 設計の重要な部品
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 基本操作 / 最小限の操作でのアプリケーション
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 8.2.3 SEPIC モードのアプリケーション
        1. 8.2.3.1 設計要件
        2. 8.2.3.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.3.2.1  インダクタの選択
          2. 8.2.3.2.2  カップリング コンデンサの選択
          3. 8.2.3.2.3  出力コンデンサの選択
          4. 8.2.3.2.4  入力コンデンサの選択
          5. 8.2.3.2.5  チャージ ポンプの出力コンデンサ
          6. 8.2.3.2.6  チャージ ポンプ フライング コンデンサ
          7. 8.2.3.2.7  スイッチング FET
          8. 8.2.3.2.8  出力ダイオード
          9. 8.2.3.2.9  スイッチング センス抵抗
          10. 8.2.3.2.10 パワーライン FET
          11. 8.2.3.2.11 入力電流センス抵抗
          12. 8.2.3.2.12 帰還抵抗分圧器
          13. 8.2.3.2.13 設計の重要な部品
        3. 8.2.3.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

LP8866S-Q1 デバイスは、車載用インフォテインメント、クラスタ、HUD などの車載用ディスプレイ LED バックライト アプリケーション向けの高電圧 LED ドライバです。デフォルトでは、PWM 入力を輝度制御に使用します。または、I2C インターフェイスで輝度を制御することもできます。

昇圧周波数、LED PWM 周波数、LED ストリング電流は、BST_FSET、PWM_FSET、ISET ピンを介して外付け抵抗で構成されます。INT ピンは、システムにフォルトを通知するために使用されます。フォルト割り込みステータスは、I2C インターフェイスでクリアするか、EN ピンの立ち下がりエッジでクリアされます。

LP8866S-Q1 は、純粋な PWM 調光をサポートしています。6 つの LED 電流ドライバは、出力ごとに最大 150mA を供給でき、これらを接続することで、より大電流の LED をサポートできます。LED ドライバの最大出力電流は ISET 抵抗で設定され、I2C インターフェースの LEDx_CURRENT[11:0] レジスタ ビットでオプションで調整できます。LED 出力の PWM 周波数は、PWM_FSET 抵抗によって設定されます。接続されている LED ストリングの数は LED_SET 抵抗によって構成され、デバイスは対応する位相シフト モードを自動的に選択します。たとえば、デバイスが 4 ストリング モードに設定されている場合、各 LED 出力は互いに 90 度位相シフトされます (= 360/4)。未使用の出力は GND に接続する必要がありますが、ディスエーブルになり、アダプティブ電圧から除外され、LED フォルトは生成されません。

VOUT から FB ピンに接続された抵抗デバイダにより、昇圧の最大電圧が設定されます。最高の効率を得るために、昇圧電圧は、すべての LED 出力電圧を継続的に監視し、LED ストリングの駆動に必要な最小レベルに自動的に調整されます。昇圧レギュレータのスイッチング周波数は、BST_FSET 抵抗を使用して 100kHz と 2.2MHz の間に設定できます。昇圧には起動機能があり、起動時のパワーラインからのピーク電流を低減します。LP8866S-Q1 は、パワーライン FET を制御して、ディスエーブル時のバッテリ リーケージを低減し、フォルト発生時の絶縁と保護を行うこともできます。

LP8866S-Q1 のフォルト検出機能には次のものがあります。

  • オープン ストリングおよび短絡 LED の検出
    • LED フォルト検出機能により、一部の LED ストリングで開路や短絡が発生した場合にシステムの過熱を防止
  • LED グランド短絡検出
  • ISET/BST_FSET/PWM_FSET/LED_SET/MODE 抵抗の範囲外検出
  • 昇圧過電流
  • 昇圧過電圧
  • デバイス低電圧保護 (VDD UVLO)
    • VDD ピンからのスレッショルド検出
  • VIN 入力過電圧保護 (VIN OVP)
    • VSENSE_P ピンによるスレッショルド検出
  • VIN 入力低電圧保護 (VIN UVLO)
    • UVLO ピンからのスレッショルド検出
  • VIN 入力過電流保護 (VIN OCP)
    • VSENSE_P ピンと VSENSE_N ピンの間の電圧両端のスレッショルド検出
  • ダイの過熱時のサーマル シャットダウン