JAJSJH4D december 2010 – september 2020 BQ24133
PRODUCTION DATA
BQ24133 は 2 つの N チャネル・パワー MOSFET を内蔵しており、高集積でスタンドアロンのリチウム・イオン / リチウム・ポリマ切り換えモード・バッテリ充電器として動作します。入力電流、充電電流、電圧の高精度レギュレーションを行う固定周波数同期整流式 PWM コントローラを提供します。BQ24133 はバッテリ・パックの温度を厳密に監視し、プリセットされた温度ウィンドウのみでの充電を可能にします。BQ24133 は、セルあたり 4.2V 固定で、1 セル、2 セル、または 3 セル (CELL ピンで選択) を充電します。
| 部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| BQ24133 | VQFN (24) | 5.50mm × 3.50mm |
代表的なアプリケーション回路図