JAJSJJ5E June 2007 – December 2024 TRS3232E
PRODUCTION DATA
TRS3232E デバイスは 2 つのライン ドライバ、2 つのライン レシーバ、1 つのデュアル チャージ ポンプ回路で構成されており、ピン間 (シリアル ポート接続ピン、GND を含む) に ±15kV の IEC ESD 保護機能を備えています。
このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、3V~5.5V の単一電源で動作できます。本デバイスは最大 250kbps/s のデータ信号速度、最大 30V/μs のドライバ出力スルーレートで動作します。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|
| TRS3232E | SOIC (D、16) | 9.9mm × 6mm |
| SSOP (DB、16) | 6.2mm × 7.8mm | |
| SOIC (DW、16) | 10.3mm × 10.3mm | |
| TSSOP (PW、16) | 5mm × 6.4mm | |
| VQFN (RGT、16) | 3 mm × 3mm | |
| SOT-23-THN (DYY) (16) | 4.2mm × 2mm |
簡略ブロック図