JAJSJO5D October 2022 – July 2026 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
| ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| CBOOT | 1 | P | ハイサイド ドライバの電源レール。SW と CBOOT の間に 100nF コンデンサを接続します。内部ブートストラップ ダイオードは VCC に接続されており、SW が Low のときブートストラップ コンデンサが充電されます。 |
| NC | 2 | — | 内部接続なし |
| BIAS | 3 | P | 内部 LDO への入力。効率を向上させるため、出力電圧点に接続します。ノイズ耐性を向上させるには、このピンと GND との間に高品質の 0.1μF ~ 1μF コンデンサをオプションで接続します。出力電圧が 12V より高い場合、BIAS を GND に接続します。 |
| VCC | 4 | O | 内部 LDO 出力。VCC は内部制御回路に電力を供給します。いずれの外部負荷にも接続しないでください。VCC と GND との間に高品質の 1μF コンデンサを接続します。 |
| FB | 5 | I | 内部制御ループへの出力電圧帰還入力。固定の 3.3V または 5V 出力電圧設定の場合、出力電圧検出点に接続します。出力電圧を調整する場合、帰還分圧器のタップ ポイントに接続します。フローティング状態にすることも、GND に接続することもしないでください。 |
| PGOOD | 6 | O | オープン ドレインのパワー グッド ステータス インジケータ出力。電流制限抵抗を介して、PGOOD を適切な電圧源にプルアップします。High = パワー OK、Low = フォルト。EN = Low、VIN > 1V のとき、PGOOD 出力は Low になります。 |
| MODE/SYNC | 7 | I | MODE/SYNC は LM64460-Q1 の動作モードを制御します。動作モードには、自動モード (自動 PFM/PWM 動作)、FPWM、外部クロック同期が含まれます。外部クロック同期の場合、外部クロック信号の立ち上がりエッジでクロックがトリガされます。スペクトラム拡散動作も、このピンにより制御されます。「MODE/SYNC 動作」を参照してください。このピンをフローティングにしないでください。 |
| EN | 8 | I | イネーブル入力と低電圧誤動作防止 (UVLO) のプログラミング ピン。EN 電圧が 0.4V より低くなると、コンバーターはシャットダウン モードとなり、すべての機能がディセーブルされます。EN 電圧が 1.263V より高く (かつ VCC 電圧が UVLO スレッショルドを上回っている場合)、コンバータはアクティブになり、スイッチングします。高精度イネーブル機能を使用して、可変入力電圧 UVLO をヒステリシス付きで設定します。「高精度のイネーブルおよび入力電圧 UVLO (EN)」を参照してください。 |
| NC | 9 | — | 内部接続なし |
| VIN2 | 10 | P | コンバータへの入力電源。このピンと PGND2 との間に高品質のバイパス コンデンサを接続します。VIN1 と低インピーダンスで接続する必要があります。 |
| NC | 11 | — | 内部接続なし |
| PGND2 | 12 | G | 内部ローサイド MOSFET への電源グランド接続。システム グランドに接続。PGND1 と低インピーダンスで接続する必要があります。このピンと VIN2 との間に高品質のバイパス コンデンサを接続します。 |
| NC | 13 | — | 内部接続なし |
| SW1 | 14 | P | コンバータのスイッチ ノード。出力インダクタに接続します。 |
| SW2 | 15 | ||
| SW3 | 16 | ||
| NC | 17 | — | 内部接続なし |
| PGND1 | 18 | G | 内部ローサイド MOSFET への電源グランド。システム グランドに接続。PGND2 と低インピーダンスで接続する必要があります。このピンと VIN1 との間に高品質のバイパス コンデンサを接続します。 |
| NC | 19 | — | 内部接続なし |
| VIN1 | 20 | P | コンバータへの入力電源。このピンと PGND1 との間に高品質のバイパス コンデンサを接続します。VIN2 と低インピーダンスで接続する必要があります。 |
| NC | 21 | — | 内部接続なし |
| SW4 | 22 | P | コンバータのスイッチ ノード。ブートストラップ コンデンサに接続します。 |
| GND | – | G | パッケージの露出パッドは内部でグランドに接続されています。露出パッドは、熱インピーダンスを下げるため、多数のサーマル ビアを使用して PCB 内層システムのグランド プレーンに接続する必要があります。「レイアウトのガイドライン」を参照してください。 |