JAJSJO5D October 2022 – July 2026 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
本コンバータは、起動中の出力電圧のオーバーシュートと大きな突入電流を防止するため、基準電圧を使ったソフトスタートを採用しています。ソフト スタートは、以下のいずれかの条件によってトリガされます。
ソフトスタートがトリガされた後、本 IC は以下の動作を実行します。
これらの動作を組み合わせることで、突入電流を制限しながら起動でき、また、起動時に、電流制限値に近いピーク インダクタ電流を生じさせる大きな出力コンデンサと重い負荷条件を、ヒカップをトリガすることなく使用できます。図 7-14 を参照してください。
出力電圧の低下が数 % を超えると常に、出力電圧はゆっくり上昇します。この条件はドロップアウトからの回復と呼ばれ、ソフトスタートとは以下の 3 つの重要な点で異なります。
ドロップアウトからの回復と呼ばれているにもかかわらず、出力電圧が設定点よりも数 % 低くなると常に、この機能が作動します。この動作は主に、以下の条件で発生します。