JAJSJU4D May   2020  – September 2021 TPS25850-Q1 , TPS25851-Q1 , TPS25852-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. Revision History
  5. 概要 (続き)
  6. Device Comparison Table
  7. Pin Configuration and Functions
  8. Specifications
    1. 8.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 8.2 ESD Ratings
    3. 8.3 Recommended Operating Conditions
    4. 8.4 Thermal Information
    5. 8.5 Electrical Characteristics
    6. 8.6 Timing Requirements
    7. 8.7 Switching Characteristics
    8. 8.8 Typical Characteristics
  9. Parameter Measurement Information
  10. 10Detailed Description
    1. 10.1 Overview
    2. 10.2 Functional Block Diagram
    3. 10.3 Feature Description
      1. 10.3.1  Power-Down or Undervoltage Lockout
      2. 10.3.2  Input Overvoltage Protection (OVP) - Continuously Monitored
      3. 10.3.3  Buck Converter
      4. 10.3.4  FREQ/SYNC
      5. 10.3.5  Bootstrap Voltage (BOOT)
      6. 10.3.6  Minimum ON-Time, Minimum OFF-Time
      7. 10.3.7  Internal Compensation
      8. 10.3.8  Selectable Output Voltage (VSET)
      9. 10.3.9  Current Limit and Short Circuit Protection
        1. 10.3.9.1 USB Switch Programmable Current Limit (ILIM)
        2. 10.3.9.2 Interlocking for Two-Level USB Switch Current Limit
        3. 10.3.9.3 Cycle-by-Cycle Buck Current Limit
        4. 10.3.9.4 OUT Current Limit
      10. 10.3.10 Cable Compensation
      11. 10.3.11 Thermal Management With Temperature Sensing (TS) and OTSD
      12. 10.3.12 Thermal Shutdown
      13. 10.3.13 USB Enable On/Off Control (TPS25852-Q1)
      14. 10.3.14 FAULT Indication (TPS25851-Q1 and TPS25852-Q1)
      15. 10.3.15 USB Specification Overview
      16. 10.3.16 USB Type-C® Basics
        1. 10.3.16.1 Configuration Channel
        2. 10.3.16.2 Detecting a Connection
        3. 10.3.16.3 Plug Polarity Detection (TPS25851-Q1)
      17. 10.3.17 USB Port Operating Modes
        1. 10.3.17.1 USB Type-C® Mode
        2. 10.3.17.2 Dedicated Charging Port (DCP) Mode (TPS25850-Q1 Only)
          1. 10.3.17.2.1 DCP BC1.2 and YD/T 1591-2009
          2. 10.3.17.2.2 DCP Divider-Charging Scheme
          3. 10.3.17.2.3 DCP 1.2-V Charging Scheme
        3. 10.3.17.3 DCP Auto Mode (TPS25850-Q1)
    4. 10.4 Device Functional Modes
      1. 10.4.1 Shutdown Mode
      2. 10.4.2 Active Mode
  11. 11Application and Implementation
    1. 11.1 Application Information
    2. 11.2 Typical Applications
      1. 11.2.1 Design Requirements
      2. 11.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 11.2.2.1 Output Voltage Setting
        2. 11.2.2.2 Switching Frequency
        3. 11.2.2.3 Inductor Selection
        4. 11.2.2.4 Output Capacitor Selection
        5. 11.2.2.5 Input Capacitor Selection
        6. 11.2.2.6 Bootstrap Capacitor Selection
        7. 11.2.2.7 Undervoltage Lockout Set-Point
        8. 11.2.2.8 Cable Compensation Set-Point
      3. 11.2.3 Application Curves
  12. 12Power Supply Recommendations
  13. 13Layout
    1. 13.1 Layout Guidelines
    2. 13.2 Layout Example
    3. 13.3 Ground Plane and Thermal Considerations
  14. 14Device and Documentation Support
    1. 14.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 14.2 サポート・リソース
    3. 14.3 Trademarks
    4. 14.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 14.5 Glossary
  15. 15Mechanical, Packaging, and Orderable Information

概要 (続き)

TPS2585x-Q1 は、デュアル USB ポート・アプリケーション向け高集積 USB Type-C® 充電コントローラのファミリです。

本デバイスは、モノリシック同期整流降圧型スイッチ・モード・コンバータ、内部パワー MOSFET、2 つの USB 電流制限スイッチを内蔵しており、充電ポート自動検出機能を備えています。TPS2585x-Q1 は、広い入力電源電圧範囲にわたって 6.6A の連続出力電流と優れた負荷 / ライン・レギュレーションを実現するコンパクトなソリューションを提供します。この同期整流降圧型レギュレータはピーク電流モード制御で動作し、設計を簡素化するため内部的に補償されています。FREQ ピンに接続された抵抗により、スイッチング周波数を 200kHz~3MHz の範囲に設定できます。400kHz 未満で動作させるとシステムの効率が向上します。また、2.1MHz 以上で動作させると AM ラジオ帯を避けることができ、小さなインダクタを使用できます。

TPS2585x-Q1 は、3A および 1.5A 電流アドバタイズメント用の構成チャネル (CC) ロジックを含む標準の USB Type-C ポート・コントローラ機能を搭載しています。バッテリ充電仕様 (Rev. 1.2) に対応しているため、非 Type-C レガシー USB デバイス (USB データ・ライン信号を使用して USB ポートの電流供給能力を決定) に必要な電気的シグネチャを提供できます。TPS2585x-Q1 は、USB3.1 の電力要件を満たせる VCONN 電力も統合しています。高度なシステム統合と小さなフットプリントにより、本製品はデュアル・ポート・アプリケーションに特に適しています。

TPS2585x-Q1 はインテリジェントな熱管理をサポートしています。USB 出力電圧と Type-C 電流アドバタイズメントは、TS ピンによる温度センシングに従ってレギュレートできます。周囲温度または PCB 温度を監視するには、NTC サーミスタを TS ピンに接続する必要があります。監視対象に応じて USB 充電モジュール内または PCB 上に NTC サーミスタを配置します。NTC サーミスタと下側の直列抵抗を変更すると、負荷シェディングの温度スレッショルドを変更できます。

TPS2585x-Q1 は 4 種類の USB 出力電圧設定(5.1V、5.17V、5.3V、5.4V) を選択できます。TPS2585x-Q1 は、ケーブル・ドループ補償とユーザーがプログラム可能な電流制限調整のための高精度電流センス・アンプを内蔵しています。ケーブル補償は、出力電圧が 5.17V に設定されている場合にのみ可能です。2.4A の出力電流でのケーブル補償電圧は 90mV です。ケーブル補償は、携帯型デバイスにおいて、大きな負荷があるときも最適な電流および電圧で充電を行うために役立ちます。これは、負荷電流に比例して降圧レギュレータの出力電圧を変更し、車載ケーブルの配線抵抗による電圧降下を打ち消すことで実現されます。接続されている携帯型デバイスで測定される BUS 電圧は、負荷電流にかかわらずほぼ一定に保たれるため、携帯型デバイスのバッテリ充電器は最適に動作できます。

TPS2585x-Q1 は USB 充電およびシステム動作のための各種安全機能を備えています。たとえば、外付け NTC サーミスタ監視、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護、低電圧誤動作防止、BUS 過電流、OUT 過電流、ダイの過熱保護などです。

本デバイス・ファミリは 25 ピン、3.5mm × 4.5mm の QFN パッケージで供給されます。