JAJSJY1B September 2020 – March 2022 ADC3660
PRODUCTION DATA
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
NSD | Noise Spectral Density | fIN = 1.1 MHz, AIN = -20 dBFS | -159 | dBFS/Hz | ||
SNR(1) | Signal to noise ratio | fIN = 1.1 MHz | 82.0 | dBFS | ||
fIN = 5 MHz | 77.5 | 81.9 | ||||
fIN = 10 MHz | 81.2 | |||||
fIN = 20 MHz | 79.9 | |||||
fIN = 40 MHz | 77.6 | |||||
fIN = 64 MHz | 74.6 | |||||
SNR | Signal to noise ratio, complex decimation by 16 | fIN = 1.1 MHz, fNCO = 2.5 MHz | 88.3 | dBFS | ||
fIN = 5 MHz, fNCO = 5 MHz | 89.2 | |||||
fIN = 10 MHz, fNCO = 10 MHz | 89.3 | |||||
fIN = 20 MHz, fNCO = 20 MHz | 88.7 | |||||
fIN = 40 MHz, fNCO = 40 MHz | 86.5 | |||||
fIN = 64 MHz, fNCO = 62.6 MHz | 84.3 | |||||
SINAD(1) | Signal to noise and distortion ratio | fIN = 1.1 MHz | 80.0 | dBFS | ||
fIN = 5 MHz | 76.2 | 80.9 | ||||
fIN = 10 MHz | 80.8 | |||||
fIN = 20 MHz | 78.1 | |||||
fIN = 40 MHz | 76.2 | |||||
fIN = 64 MHz | 73.6 | |||||
ENOB(1) | Effective number of bits | fIN = 1.1 MHz | 13.3 | bit | ||
fIN = 5 MHz | 12.6 | 13.3 | ||||
fIN = 10 MHz | 13.2 | |||||
fIN = 20 MHz | 13.0 | |||||
fIN = 40 MHz | 12.6 | |||||
fIN = 64 MHz | 12.1 | |||||
THD(1) | Total Harmonic Distortion (First five harmonics) | fIN = 1.1 MHz | 83 | dBc | ||
fIN = 5 MHz | 81 | 87 | ||||
fIN = 10 MHz | 90 | |||||
fIN = 20 MHz | 82 | |||||
fIN = 40 MHz | 81 | |||||
fIN = 64 MHz | 80 | |||||
SFDR(1) | Spur free dynamic range including second and third harmonic | fIN = 1.1 MHz | 84 | dBc | ||
fIN = 5 MHz | 83 | 88 | ||||
fIN = 10 MHz | 94 | |||||
fIN = 20 MHz | 85 | |||||
fIN = 40 MHz | 83 | |||||
fIN = 64 MHz | 84 | dBc | ||||
Non HD2,3(1) | Spur free dynamic range (excluding HD2 and HD3) | fIN = 1.1 MHz | 101 | dBFS | ||
fIN = 5 MHz | 91 | 102 | ||||
fIN = 10 MHz | 99 | |||||
fIN = 20 MHz | 95 | |||||
fIN = 40 MHz | 93 | |||||
fIN = 64 MHz | 87 | |||||
IMD3 | Two tone inter-modulation distortion | f1 = 3 MHz, f2 = 4 MHz, AIN = -7 dBFS/tone | 88 | dBc | ||
f1 = 10 MHz, f2 = 12 MHz, AIN = -7 dBFS/tone | 90 |