JAJSK72A june 2020 – october 2020 UCC23514
PRODUCTION DATA
UCC23514 は、IGBT、MOSFET、SiC MOSFET 向けの 4.5A ソースおよび 5.3A シンク駆動ピーク出力電流と 5.0kVRMS 強化絶縁定格を持つ光互換、シングルチャネル、絶縁ゲート・ドライバです。33V の高い電源電圧レンジにより、バイポーラ電源を使用して、IGBT と SiC パワー FET を効率的に駆動できます。UCC23514 は、ローサイドおよびハイサイド・パワー FET のどちらも駆動できます。主な機能と特性は、ゲート・ドライバ・ベースの標準的なオプトカプラを大きく上回る性能と信頼性をもたらすと同時に、回路設計とレイアウト設計の両方でピン互換性を維持しています。特に、高い同相過渡耐性 (CMTI)、低伝搬遅延、小さなパルス幅歪みは、性能の大きな特長です。
プロセス制御が厳密なため、部品間のスキューは小さくなります。入力段はダイオード・エミュレーション (e-diode) であるため、従来の LED に比べ、長期的な信頼性とすぐれた耐久特性を実現しています。このデバイスは、沿面距離と間隔は 8.5mm 以上、比較トラッキング指数 (CTI) 600V 以上の材料グループ I のモールド化合物、8 ピン、表面実装 7.5mm x 5.85mm (標準) SOIC パッケージで提供されます。UCC23514 は高性能、信頼性が高く、モーター・ドライバ、太陽光インバータ、産業用電源、電化製品などあらゆる種類に理想的です。動作温度が高いため、従来のオプトカプラではこれまでサポートされていなかったアプリケーションで活用する機会が広がります。
UCC23514V のオプションとして、信号端子のゲート・ドライブ出力があります。分割ゲート・ドライブ出力を必要とするアプリケーションに対して、UCC23514S バージョンは OUTH と OUTL の 2 つの独立した出力ピンを提供します。UCC23514E バージョンは、独立した COM ピンを参照する UVLO を必要としているアプリケーションに最適で、バイポーラ・ゲート・ドライブ電源のアプリケーションで容易に活用できます。UCC23514M オプションは、トランジスタのゲートを内蔵のクランプに接続することで、ミラー電流によって誤って電源がオンになることを防ぎます。
| 部品番号 | 機能説明 |
|---|---|
| UCC23514E | エミッタ基準の UVLO |
| UCC23514M | ミラー・クランプ |
| UCC23514S | 分割出力 |
| UCC23514V | シングル VOUT ピン |
UCC23514M の機能ブロック図
UCC23514E の機能ブロック図
UCC23514S の機能ブロック図
UCC23514V の機能ブロック図