JAJSLZ2D May   2021  – August 2025 INA234

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件 (I2C)
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 統合型 A/D コンバータ (ADC)
      2. 6.3.2 電力の計算
      3. 6.3.3 小さいバイアス電流
      4. 6.3.4 低電圧電源と広い同相電圧範囲
      5. 6.3.5 ALERT ピン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 連続動作とトリガ動作の比較
      2. 6.4.2 デバイス シャットダウン
      3. 6.4.3 パワーオン リセット
      4. 6.4.4 平均化と変換の時間についての検討事項
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 I2C シリアル インターフェイス
      2. 6.5.2 I2C シリアル インターフェイスを使用した書き込みと読み取り
      3. 6.5.3 高速 I2C モード
      4. 6.5.4 ゼネラル コール リセット
      5. 6.5.5 ゼネラル コールの開始バイト
      6. 6.5.6 SMBus のアラート応答
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 デバイスの測定範囲と分解能
      2. 7.1.2 電流と電力の計算
      3. 7.1.3 ADC の出力データ レートとノイズ特性
      4. 7.1.4 フィルタリングと入力についての考慮事項
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 シャント抵抗の選択
        2. 7.2.2.2 デバイスの構成
        3. 7.2.2.3 シャント キャリブレーション レジスタのプログラム
        4. 7.2.2.4 目標のフォルト スレッショルドの設定
        5. 7.2.2.5 戻り値の計算
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 レジスタ・マップ
    1. 8.1 デバイスのレジスタ
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスのサポート
      1. 9.1.1 開発サポート
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

アプリケーション曲線

変換時間 (tCT) が 140μs、平均化が 1 に設定されているとき、シャント過電圧制限 72mV に対する ALERT ピンの応答を、図 7-3 に示します。図 7-4 は、同じ制限について、変換時間を 1.1ms に増やしたときの応答です。これらの図に示すスコープの画面ショットは、ALERT チャネルで持続性が有効になっています。INA234 の内部 ADC クロックに対してどのタイミングでフォルトが発生したかに応じて、ALERT 応答時間がどのように変化するかを、図 7-3 と 図 7-4 に示します。制限スレッショルドをわずかに超過しただけのフォルト条件では、ALERT ピンの応答時間は 1 から 2 変換サイクルの範囲で変動する可能性があります。前述のように、内部 ADC 変換サイクルの開始時間に対して、どのタイミングでフォルト イベントが発生したのかによって変動が生じます。制限スレッショルドを大幅に超えるフォルト イベントの場合、アラートは 1 変換サイクル以内に応答できます。

INA234 アラート応答 (tCT = 140μs)
図 7-3 アラート応答 (tCT = 140μs)
INA234 アラート応答 (tCT = 1.1ms)
図 7-4 アラート応答 (tCT = 1.1ms)