JAJSLZ2D May   2021  – August 2025 INA234

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件 (I2C)
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 統合型 A/D コンバータ (ADC)
      2. 6.3.2 電力の計算
      3. 6.3.3 小さいバイアス電流
      4. 6.3.4 低電圧電源と広い同相電圧範囲
      5. 6.3.5 ALERT ピン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 連続動作とトリガ動作の比較
      2. 6.4.2 デバイス シャットダウン
      3. 6.4.3 パワーオン リセット
      4. 6.4.4 平均化と変換の時間についての検討事項
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 I2C シリアル インターフェイス
      2. 6.5.2 I2C シリアル インターフェイスを使用した書き込みと読み取り
      3. 6.5.3 高速 I2C モード
      4. 6.5.4 ゼネラル コール リセット
      5. 6.5.5 ゼネラル コールの開始バイト
      6. 6.5.6 SMBus のアラート応答
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 デバイスの測定範囲と分解能
      2. 7.1.2 電流と電力の計算
      3. 7.1.3 ADC の出力データ レートとノイズ特性
      4. 7.1.4 フィルタリングと入力についての考慮事項
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 シャント抵抗の選択
        2. 7.2.2.2 デバイスの構成
        3. 7.2.2.3 シャント キャリブレーション レジスタのプログラム
        4. 7.2.2.4 目標のフォルト スレッショルドの設定
        5. 7.2.2.5 戻り値の計算
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 レジスタ・マップ
    1. 8.1 デバイスのレジスタ
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスのサポート
      1. 9.1.1 開発サポート
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能



図 4-1 YBJ パッケージ8 バンプ DSBGA(上面図)
表 4-1 ピンの機能
ピン

タイプ

説明
名称YBJ (DSBGA)
A0B1デジタル入力アドレス ピン。GND、SCL、SDA、または VS に接続します。ピンの設定と対応するアドレスの一覧を、表 6-1 に示します。
ALERTA1デジタル出力多機能アラート、オープン ドレイン出力。このピンは、アラートによりフォルト状態を通知するか、変換が完了したときにホストに通知するよう構成できます。
GNDC2

グランド

アナログとデジタルの両方のグランド。
IN-B2アナログ入力電流検出の負入力。ハイサイド アプリケーションの場合、検出抵抗の負荷側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、検出抵抗のグランド側に接続します。バス電圧の測定は、このピンを基準にして行われます。
IN+A2アナログ入力電流検出の正入力。ハイサイド アプリケーションの場合、検出抵抗のバス電圧側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、検出抵抗の負荷側に接続します。
SCLD1デジタル入力シリアル バス クロック ライン、オープン ドレイン入力。
SDAC1デジタル

入力 / 出力

シリアル バス データ ライン、オープン ドレイン入出力
VSD2

電源

電源、1.7V~5.5V