JAJSM94B June 2021 – June 2022 DAC12DL3200
PRODUCTION DATA
DAC12DL3200 は、超低レイテンシのデュアル・チャネル RF サンプリング D/A コンバータ (DAC) であり、デュアル・チャネル・モードで最大 3.2GSPS 、シングル・チャネル・モードで 6.4GSPS の入力 / 出力レートに対応します。この DAC は、2GHz を上回る信号帯域幅を送信することができ、マルチナイキスト出力モードを使用する場合はキャリア周波数が 8GHz に迫ります。高い出力周波数範囲により、 C バンド (8GHz) 以上での直接サンプリングが可能です。
DAC12DL3200 は、デュアル・チャネル・モードで I/Q ベースバンド DAC として使用できます。また、サンプリング・レートが高く出力周波数範囲が広い DAC12DL3200 は、任意波形生成 (AWG) と直接デジタル合成 (DDS) に対応しています。統合された DDS ブロックにより、シングルトーンと 2 トーン生成がチップ上で可能になります。
DAC12DL3200 は、最大 48 個の LVDS ペアと 4 個の DDR LVDS クロックで構成されるパラレル LVDS インターフェイスを採用しています。インターフェイスの同期にはストローブ信号を使用します。この信号は、最下位ビット (LSB) で送信することも、オプションとして専用のストローブ LVDS レーン上で送信することもできます。各 LVDS ペアは、最大 1.6Gbps に対応します。同期信号 (SYSREF) を使用したマルチデバイス同期をサポートしており、 JESD204B/C クロック供給デバイスとの互換性を確保しています。SYSREF ウィンドウ処理により、マルチデバイス・システムでの同期が簡単になります。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DAC12DL3200 | FCBGA (256) | 17mm × 17mm |