JAJSMT3D January   2022  – May 2025 AFE7906

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4仕様
    1. 4.1  絶対最大定格
    2. 4.2  ESD 定格
    3. 4.3  推奨動作条件
    4. 4.4  熱に関する情報
    5. 4.5  RF ADC の電気的特性
    6. 4.6  PLL / VCO / クロックの電気的特性
    7. 4.7  デジタルの電気的特性
    8. 4.8  電源の電気的特性
    9. 4.9  タイミング要件
    10. 4.10 スイッチング特性
    11. 4.11 代表的特性
      1. 4.11.1 RX 代表的特性:30MHz~400MHz
      2. 4.11.2 RX 代表的特性:800MHz
      3. 4.11.3 RX 代表的特性:1.75GHz~1.9GHz
      4. 4.11.4 RX 代表的特性:2.6GHz
      5. 4.11.5 RX 代表的特性:3.5GHz
      6. 4.11.6 RX 代表的特性:4.9GHz
      7. 4.11.7 RX 代表的特性:6.8GHz
      8. 4.11.8 PLL およびクロックの代表的特性
  6. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 5.2 サポート・リソース
    3. 5.3 商標
    4. 5.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 5.5 用語集
  7. 6改訂履歴
  8. 7メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

AFE7906 は、高性能、広帯域幅のマルチチャネル レシーバで、6 つの RF サンプリング ADC を内蔵しています。このデバイスは、最大 12GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C、X バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。この密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション システムが可能になります。

各レシーバ チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル ステップ アッテネータ) を備えています。4 つのレシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション オプションによりデータ帯域幅を 4 つの RX では最高 1200MHz、または 600MHz で最適化できます。

SYSREF タイミング検出器を搭載しているため、デバイス クロックを基準とした SYSREF 入力タイミングの最適化が可能です。

各レシーバ チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル ステップ アッテネータ) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション オプションによりデータ帯域幅を最適化でき、FB パスなしの 4 つの RX では最高 1200MHz、2 つの FB パス付き (それぞれ 1200MHz の帯域幅) では最高 600MHz が得られます。

SYSREF タイミング検出器を搭載しているため、デバイス クロックを基準とした SYSREF 入力タイミングの最適化が可能です。

パッケージ情報
部品番号パッケージ (1)パッケージ サイズ(2)
AFE7906FC-BGA17mm × 17mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
AFE7906 機能ブロック図機能ブロック図