JAJSMT3D January   2022  – May 2025 AFE7906

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4仕様
    1. 4.1  絶対最大定格
    2. 4.2  ESD 定格
    3. 4.3  推奨動作条件
    4. 4.4  熱に関する情報
    5. 4.5  RF ADC の電気的特性
    6. 4.6  PLL / VCO / クロックの電気的特性
    7. 4.7  デジタルの電気的特性
    8. 4.8  電源の電気的特性
    9. 4.9  タイミング要件
    10. 4.10 スイッチング特性
    11. 4.11 代表的特性
      1. 4.11.1 RX 代表的特性:30MHz~400MHz
      2. 4.11.2 RX 代表的特性:800MHz
      3. 4.11.3 RX 代表的特性:1.75GHz~1.9GHz
      4. 4.11.4 RX 代表的特性:2.6GHz
      5. 4.11.5 RX 代表的特性:3.5GHz
      6. 4.11.6 RX 代表的特性:4.9GHz
      7. 4.11.7 RX 代表的特性:6.8GHz
      8. 4.11.8 PLL およびクロックの代表的特性
  6. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 5.2 サポート・リソース
    3. 5.3 商標
    4. 5.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 5.5 用語集
  7. 6改訂履歴
  8. 7メカニカル、パッケージ、および注文情報

RX 代表的特性:6.8GHz

TA = +25℃ における代表値。デフォルト条件は 30MHz。ADCサンプリング レート= 3000MSPS、出力サンプル レート= 1500MSPS (2x にデシメーション)、外部クロック モード、AIN = -3dBFS、DSA 設定= 3dB。

AFE7906 RX 帯域内ゲイン平坦性
6.6GHz で正規化
図 4-202 RX 帯域内ゲイン平坦性
AFE7906 6.851GHz での RX 較正済み微分振幅誤差
25°C で較正済み、-40°C および 110°C で保持
図 4-204 6.851GHz での RX 較正済み微分振幅誤差
AFE7906 6.851GHz での RX 較正済み積分振幅誤差
25°C で較正済み、-40°C および 110°C で保持
図 4-206 6.851GHz での RX 較正済み積分振幅誤差
AFE7906 6.851GHz での RX 較正済み微分位相誤差
25°C で較正済み、-40°C および 110°C で保持
図 4-208 6.851GHz での RX 較正済み微分位相誤差
AFE7906 6.851GHz での RX 較正済み積分位相誤差
25°C で較正済み、-40°C および 110°C で保持
図 4-210 6.851GHz での RX 較正済み積分位相誤差
AFE7906 6.851GHz、-6dBFS での RX 出力 FFT
FNCO = 6.851GHz、FIN オフセット -130kHz
図 4-212 6.851GHz、-6dBFS での RX 出力 FFT
AFE7906 6.851GHz、-30dBFS での RX 出力 FFT
FNCO = 6.851GHz、FIN オフセット -130kHz
図 4-214 6.851GHz、-30dBFS での RX 出力 FFT
AFE7906 6.851 GHz での RX NSD と入力振幅との関係
図 4-216 6.851 GHz での RX NSD と入力振幅との関係
AFE7906 RX IMD3 と DSA 設定との関係 (6.851GHz)
100MHz のトーン間隔
図 4-218 RX IMD3 と DSA 設定との関係 (6.851GHz)
AFE7906 RX NSD と DSA 設定との関係 (6.851GHz)
図 4-220 RX NSD と DSA 設定との関係 (6.851GHz)
AFE7906 RX HD2 と入力振幅との関係 (6.851GHz)
DSA = 0dB
図 4-222 RX HD2 と入力振幅との関係 (6.851GHz)
AFE7906 RX HD2 と DSA 設定との関係 (6.851GHz)
図 4-224 RX HD2 と DSA 設定との関係 (6.851GHz)
AFE7906 RX HD3 と DSA 設定との関係 (6.851GHz)
図 4-226 RX HD3 と DSA 設定との関係 (6.851GHz)
AFE7906 RX 付加位相ノイズ (6.85GHz)
図 4-228 RX 付加位相ノイズ (6.85GHz)
AFE7906 6.851GHz での RX 未較正微分振幅誤差
図 4-203 6.851GHz での RX 未較正微分振幅誤差
AFE7906 6.851GHz での RX 未較正積分振幅誤差
図 4-205 6.851GHz での RX 未較正積分振幅誤差
AFE7906 6.851GHz での RX 未較正微分位相誤差
図 4-207 6.851GHz での RX 未較正微分位相誤差
AFE7906 6.851GHz での RX 未較正積分位相誤差
図 4-209 6.851GHz での RX 未較正積分位相誤差
AFE7906 6.851GHz、-3dBFS での RX 出力 FFT
FNCO = 6.851GHz、FIN オフセット -130kHz
図 4-211 6.851GHz、-3dBFS での RX 出力 FFT
AFE7906 6.851GHz、-12dBFS での RX 出力 FFT
FNCO = 6.851GHz、FIN オフセット -130kHz
図 4-213 6.851GHz、-12dBFS での RX 出力 FFT
AFE7906 6.851GHz、-60dBFS での RX 出力 FFT
FNCO = 6.851GHz、FIN オフセット -130kHz
図 4-215 6.851GHz、-60dBFS での RX 出力 FFT
AFE7906 RX IMD3 と入力振幅との関係 (6.851GHz)
100MHz のトーン間隔
図 4-217 RX IMD3 と入力振幅との関係 (6.851GHz)
AFE7906 RX IMD3 とトーン間隔との関係 (6.851GHz)
図 4-219 RX IMD3 とトーン間隔との関係 (6.851GHz)
AFE7906 RX HD2 と入力振幅との関係 (6.851GHz)
図 4-221 RX HD2 と入力振幅との関係 (6.851GHz)
AFE7906 RX HD2 と入力振幅との関係 (6.851GHz)
DSA = 12dB
図 4-223 RX HD2 と入力振幅との関係 (6.851GHz)
AFE7906 RX HD3 と入力振幅との関係 (6.851GHz)
図 4-225 RX HD3 と入力振幅との関係 (6.851GHz)
AFE7906 6.85 GHz での RX 2 トーン SFDR と入力振幅との関係
3 次歪みを除く100MHzトーン間隔
図 4-227 6.85 GHz での RX 2 トーン SFDR と入力振幅との関係