JAJSNB8F August 1999 – July 2024 THS4021 , THS4022
PRODUCTION DATA
THS4021 および THS4022 (THS402x) は電圧ノイズが非常に低い高速電圧帰還アンプで、通信やイメージングなど低い電圧ノイズが要求されるアプリケーションに最適です。シングルアンプの THS4021 とデュアルアンプの THS4022 は AC 性能が非常に優れており、10V/V のゲインで 290MHz の閉ループ帯域幅、470V/μs のスルーレート、30ns のセトリング タイム (0.1%) を実現します。THS402x は、10V/V 以上および –9V/V 以下のゲインで安定です。これらのアンプには、200mA の大きな駆動能力があり、アンプごとに 7.5mA の電流しか消費しません。f = 1MHz において全高調波歪み (THD) が -68dBc である THS402x は低歪みを必要とするアプリケーション用に設計されています。
| 部品番号 | アンプ | パッケージ (1) |
|---|---|---|
| THS4021 | 1 | D (SOIC、8) |
| DGN (HVSSOP、8) | ||
| THS4022 | 2 | DGN (HVSSOP、8) |