JAJSND4C December   2021  – October 2024 BQ77207

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 DC 特性
    6. 6.6 タイミング要件
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電圧異常検出
      2. 7.3.2 断線故障検出
      3. 7.3.3 温度障害検出
      4. 7.3.4 発振器の状態チェック
      5. 7.3.5 Vx のセンス正入力
      6. 7.3.6 出力駆動、COUT および DOUT
      7. 7.3.7 ラッチ機能
      8. 7.3.8 電源入力、VDD
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 ノーマル モード
      2. 7.4.2 フォルト モード
      3. 7.4.3 カスタマー テスト モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 設計要件
      2. 8.1.2 詳細な設計手順
        1. 8.1.2.1 セルの接続シーケンス
    2. 8.2 システム例
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

断線故障検出

BQ77207 デバイスでは、各セルの入力が個別に監視され、128ms ごとに 128μs の間アクティブになる 50μA のプルダウン電流をグランドに印加することで、入力がセルに接続されているかどうかを判定します。Vn < Vn-1 - VOWV であることがデバイスによって検出されると、タイマがアクティブになります。タイマ満了時に、COUT ピンと DOUT ピンは非アクティブ状態からアクティブ状態になります。セルの入力が回復スレッショルド (VOW + VOW_HYS) を上回ると、タイマはリセットされます。COUT と DOUT の両方の出力をアクティブ状態から非アクティブ状態に回復するには、断線フォルトをクリアする (例:デバイスからバッテリへの接続の切断を回復する) 必要があり、他の残りのフォルト (既存の OVP または UVP フォルトなど) もクリアする必要があります。