JAJSNG2 September 2025 OPA598
PRODUCTION DATA
図 4-1 DNT パッケージ、12 ピン WSON (上面図)| ピン | タイプ | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| 現在のフラグ | 7 | 出力 | 過電流ステータス フラグ |
| E/D | 12 | 入力 | イネーブルおよびディセーブル |
| E/D Com | 1 | 入力 | イネーブルおよびディスエーブル共通 |
| –IN | 3 | 入力 | 反転入力 |
| +IN | 4 | 入力 | 非反転入力 |
| ISET | 11 | — | 電流制限 |
| NC | 2、5 | — | 内部接続なし |
| OUT | 9 | 出力 | 出力 |
| サーマル フラグ | 8 | 出力 | 過熱ステータス フラグ |
| サーマル パッド | — | — | サーマル パッドは内部で V– に接続されている。消費電力の低いアプリケーションの場合も、V– に接続されているプリント基板 (PCB) にサーマル パッドを半田付けする必要がある。 |
| V- | 6 | 電源 | 負 (最低) 電源 |
| V+ | 10 | 電源 | 正 (最高) 電源 |