JAJSNG2 September   2025 OPA598

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 電流制限
      2. 6.3.2 過電流フラグ
      3. 6.3.3 過熱フラグ
      4. 6.3.4 イネーブルおよびディセーブル
      5. 6.3.5 MUX 対応入力
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 ユニティ ゲインの高電圧 2:1 マルチプレクサ
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
      2. 7.2.2 出力ドライバ
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 7.2.3 パラレル オペアンプ
      4. 7.2.4 コンポジットアンプ
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.4.1.1 熱に関する注意事項
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.1.2 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
        3. 8.1.1.3 TI Precision Designs
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

電流制限

OPA598 の電流制限は ILIMIT ピンにより設定され、±100mA から±250mA (標準値) までの範囲でプログラムできます。このデバイスは、±100mA と±250mA の電流制限について指定済みおよびテスト済みです。抵抗を使用して電流を固定値に制限するか、D/A コンバータ (DAC) を使用して動作中に電流制限を変化させることができます。図 6-2に、電流制限ミラー構成の概略図と、共通の抵抗または DAC 設定、それぞれの出力電流制限を示します。

OPA598 OPA598 内部電流制限アーキテクチャ図 6-2 OPA598 内部電流制限アーキテクチャ

最も一般的な構成は、ILIMIT ピンと負電源 (V-) の間に接続された抵抗 (RCL) を使って電流制限を設定することです。この構成では、式 1 および 式 2 を使用して、外付け抵抗値または目的の電流制限値に対して必要な抵抗に基づいて電流制限をそれぞれ計算します。

式 1. I L I M I T = 3.687 V   ×   4000 44 k Ω   +   R C L
式 2. R C L =   3.687 V   ×   4000 I L I M I T – 44 k Ω

外付け抵抗を使って電流制限を単一の値に固定する代わりに、ソース測定ユニット (SMU) や D/A コンバータ (DAC) を使用する方法があり、これにより可変の電流制限が可能になります。

注意: この構成では、内部電流制限回路に逆バイアスが印加されてデバイスが損傷する可能性を防ぐため、SMU または DAC の出力が 絶対最大定格 内の ILIMIT 仕様を超えないようにする必要があります。

式 3 を使用して、DAC を使用したときの電流制限を設定します (VLIMIT = DAC の出力電圧):

式 3. V L I M I T =   3.687 V – I L I M I T   ×   44 k Ω 4000

SMU または DAC の出力電圧は、OPA598 の負電源を基準とする必要があります。表 6-1 に、それぞれの外付け抵抗値と DAC 出力電圧を含む、いくつかの公称電流制限値を示します。

表 6-1 公称電流制限値
電流制限、ILIMIT (mA) 抵抗、RCL (kΩ) 標準抵抗値、RCL (kΩ) DAC 電圧、VLIMIT (V)
50 250.9 249 3.14
100 103.5 105 2.59
200 29.7 30.1 1.49
250 14.9 14.7 0.937

OPA598 の電流制限の許容誤差は特定の電流制限レベルについて規定されていますが、抵抗、SMU、DAC のいずれかの誤差が記載されている許容誤差に加算されます。求められるシステム レベルの精度を実現するには、これらの外付け部品を選択する際には注意してください。