JAJSNQ1A December   2023  – March 2025 TAD5112-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  タイミング要件:I2C インターフェイス
    7. 5.7  スイッチング特性:I2C インターフェイス
    8. 5.8  タイミング要件:SPI
    9. 5.9  スイッチング特性:SPI
    10. 5.10 タイミング要件:TDM、I2S または LJ インターフェイス
    11. 5.11 スイッチング特性:TDM、I2S または LJ インターフェイス
    12. 5.12 タイミング要件:PDM デジタル マイクロフォン インターフェイス
    13. 5.13 スイッチング特性:PDM デジタル マイクロフォン インターフェイス
    14. 5.14 タイミング図
    15. 5.15 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 シリアル インターフェイス
        1. 6.3.1.1 制御シリアル インターフェイス
        2. 6.3.1.2 オーディオ シリアル インターフェイス
          1. 6.3.1.2.1 時分割多重オーディオ (TDM) インターフェイス
          2. 6.3.1.2.2 I2S (Inter IC Sound) インターフェイス
          3. 6.3.1.2.3 左揃え (LJ) インターフェイス
        3. 6.3.1.3 共有バスで複数のデバイスを使用
      2. 6.3.2 フェーズ ロック ループ (PLL) とクロック生成
      3. 6.3.3 出力チャネルの構成
      4. 6.3.4 基準電圧
      5. 6.3.5 プログラム可能なマイクロフォン バイアス
      6. 6.3.6 デジタル PDM マイクロフォン録音チャネル
      7. 6.3.7 シグナル チェーン処理
        1. 6.3.7.1 DAC 信号チェーン
          1. 6.3.7.1.1 プログラム可能なチャネル ゲインおよびデジタル ボリューム制御
          2. 6.3.7.1.2 プログラム可能なチャネル ゲイン較正
          3. 6.3.7.1.3 プログラム可能なデジタル ハイパス フィルタ
          4. 6.3.7.1.4 プログラム可能なデジタル バイクワッド フィルタ
          5. 6.3.7.1.5 構成可能なデジタル補間フィルタ
            1. 6.3.7.1.5.1 線形位相フィルタ
              1. 6.3.7.1.5.1.1 サンプリング レート:8 kHz または 7.35 kHz
              2. 6.3.7.1.5.1.2 サンプリング レート:16 kHz または 14.7 kHz
              3. 6.3.7.1.5.1.3 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
              4. 6.3.7.1.5.1.4 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
              5. 6.3.7.1.5.1.5 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
              6. 6.3.7.1.5.1.6 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
              7. 6.3.7.1.5.1.7 サンプリング レート:192 kHz または 176.4 kHz
              8. 6.3.7.1.5.1.8 サンプリング レート:384 kHz または 352.8 kHz
              9. 6.3.7.1.5.1.9 サンプリング レート:768kHz または 705.6kHz
            2. 6.3.7.1.5.2 低レイテンシ フィルタ
              1. 6.3.7.1.5.2.1 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
              2. 6.3.7.1.5.2.2 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
              3. 6.3.7.1.5.2.3 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
              4. 6.3.7.1.5.2.4 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
              5. 6.3.7.1.5.2.5 サンプリング レート:192 kHz または 176.4 kHz
            3. 6.3.7.1.5.3 超低レイテンシ フィルタ
              1. 6.3.7.1.5.3.1 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
              2. 6.3.7.1.5.3.2 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
              3. 6.3.7.1.5.3.3 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
              4. 6.3.7.1.5.3.4 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
              5. 6.3.7.1.5.3.5 サンプリング レート:192kHz または 176.4kHz
          6. 6.3.7.1.6 プログラマブル デジタル ミキサ
        2. 6.3.7.2 PDM 記録信号チェーン
          1. 6.3.7.2.1 プログラム可能なチャネル ゲインおよびデジタル ボリューム制御
          2. 6.3.7.2.2 プログラム可能なチャネル ゲイン較正
          3. 6.3.7.2.3 プログラム可能なチャネル位相較正
          4. 6.3.7.2.4 プログラム可能なデジタル ハイパス フィルタ
          5. 6.3.7.2.5 プログラム可能なデジタル バイクワッド フィルタ
          6. 6.3.7.2.6 構成可能なデジタル デシメーション フィルタ
            1. 6.3.7.2.6.1 線形位相フィルタ
              1. 6.3.7.2.6.1.1 サンプリング レート:8 kHz または 7.35 kHz
              2. 6.3.7.2.6.1.2 サンプリング レート:16 kHz または 14.7 kHz
              3. 6.3.7.2.6.1.3 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
              4. 6.3.7.2.6.1.4 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
              5. 6.3.7.2.6.1.5 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
              6. 6.3.7.2.6.1.6 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
              7. 6.3.7.2.6.1.7 サンプリング レート:192 kHz または 176.4 kHz
            2. 6.3.7.2.6.2 低レイテンシ フィルタ
              1. 6.3.7.2.6.2.1 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
              2. 6.3.7.2.6.2.2 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
              3. 6.3.7.2.6.2.3 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
              4. 6.3.7.2.6.2.4 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
              5. 6.3.7.2.6.2.5 サンプリング レート:192 kHz または 176.4 kHz
            3. 6.3.7.2.6.3 超低レイテンシ フィルタ
              1. 6.3.7.2.6.3.1 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
              2. 6.3.7.2.6.3.2 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
              3. 6.3.7.2.6.3.3 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
              4. 6.3.7.2.6.3.4 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
              5. 6.3.7.2.6.3.5 サンプリング レート:192 kHz または 176.4 kHz
          7. 6.3.7.2.7 自動ゲイン コントローラ (AGC)
          8. 6.3.7.2.8 音声アクティビティ検出 (VAD)
          9. 6.3.7.2.9 超音波アクティビティ検出(UAD)
      8. 6.3.8 割り込み、ステータス、およびデジタル I/O ピンの多重化
      9. 6.3.9 パワー チューン モード
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 スリープ モードまたはソフトウェア シャットダウン
      2. 6.4.2 アクティブ モード
      3. 6.4.3 ソフトウェア リセット
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 制御シリアル インターフェイス
        1. 6.5.1.1 I2C 制御インターフェイス
          1. 6.5.1.1.1 一般的な I2C の動作
          2. 6.5.1.1.2 I2C のシングル バイトおよびマルチ バイト転送
            1. 6.5.1.1.2.1 I2C のシングル バイト書き込み
            2. 6.5.1.1.2.2 I2C のマルチ バイト書き込み
            3. 6.5.1.1.2.3 I2C のシングル バイト読み出し
            4. 6.5.1.1.2.4 I2C のマルチ バイト読み出し
        2. 6.5.1.2 SPI 制御インターフェイス
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 デバイス構成レジスタ
      1. 7.1.1 TAD5212_B0_P0 のレジスタ
      2. 7.1.2 TAD5212_B0_P1 のレジスタ
      3. 7.1.3 TAD5212_B0_P3 のレジスタ
    2. 7.2 プログラム可能な係数レジスタ
      1. 7.2.1  プログラム可能な係数レジスタ:ページ 8
      2. 7.2.2  プログラム可能な係数レジスタ:ページ 9
      3. 7.2.3  プログラム可能な係数レジスタ:ページ 10
      4. 7.2.4  プログラム可能な係数レジスタ:ページ 11
      5. 7.2.5  プログラム可能な係数レジスタ:ページ 15
      6. 7.2.6  プログラム可能な係数レジスタ:ページ 16
      7. 7.2.7  プログラム可能な係数レジスタ:ページ 17
      8. 7.2.8  プログラム可能な係数レジスタ:ページ 18
      9. 7.2.9  プログラム可能な係数レジスタ:ページ 19
      10. 7.2.10 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 25
      11. 7.2.11 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 26
      12. 7.2.12 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 27
      13. 7.2.13 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 28
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 アプリケーション
      2. 8.2.2 設計要件
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
      4. 8.2.4 アプリケーション特性の波形
      5. 8.2.5 EVM セットアップ用のデバイス レジスタ構成スクリプトの例
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 1.8V 動作向け AVDD_MODE
      2. 8.3.2 1.8V および 1.2V での動作のための IOVDD_IO_MODE
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

プログラミング

このデバイスには、特定のシステムや用途に合わせて希望する値に設定できる構成レジスタとプログラマブル係数が含まれています。これらのレジスタは デバイス制御レジスタ と呼ばれ、ページ方式でマップされて幅が 8 ビットです。

各ページには 128 の構成レジスタがあります。すべてのデバイス構成レジスタはページ 0 に保存されます。これは、電源投入時およびソフトウェア リセット後のデフォルトのページ設定です。プログラム可能な係数レジスタはすべて、ページ 0、ページ 1、ページ 3 にあります。デバイスの現在のページは、各ページのレジスタ 0 に位置する PAGE[7:0] ビットを使用して、新しい希望のページに切り替えることができます。