JAJSNX0I December   1982  – September 2024 SN54HC112 , SN74HC112

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 推奨動作条件 #GUID-2EBD0632-9121-4D73-88A3-4D53587EF83D/GUID-D459A9EC-CCFD-4DD4-8D23-57A07F876135
    3. 5.3 熱に関する情報
    4. 5.4 電気的特性
    5. 5.5 タイミング要件
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 動作特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 電源に関する推奨事項
    2. 8.2 レイアウト
      1. 8.2.1 レイアウトのガイドライン
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

スイッチング特性

自由空気での推奨動作温度範囲内、CL = 50pF (特に記述のない限り) (「パラメータ測定情報」を参照)
パラメータ 始点
(入力)
終点
(出力)
VCC TA = 25℃ SN54HC112 SN74HC112 単位
最小値 標準値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値
fmax 2 V 5 10 3.4 4 MHz
4.5 V 25 50 17 20
6V 29 60 20 24
tpd PRE または CLR Q または Q 2V 54 165 245 205 ns
4.5 V 16 33 49 41
6V 13 28 42 35
CLK Q または Q 2V 56 125 185 155
4.5V 16 25 37 31
6V 13 21 31 26
tt Q または Q 2V 29 75 110 95 ns
4.5 V 9 15 22 19
6V 8 13 19 16