JAJSO77D November   2021  – April 2025 ISOUSB211

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性
    10. 5.10 スイッチング特性
    11. 5.11 絶縁特性曲線
    12. 5.12 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 テスト回路
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  電源オプション
      2. 7.3.2  パワーアップ
      3. 7.3.3  対称動作、デュアルロール ポート、およびロール反転
      4. 7.3.4  接続および速度検出
      5. 7.3.5  切断検出
      6. 7.3.6  リセット
      7. 7.3.7  LS/FS メッセージ トラフィック
      8. 7.3.8  HS メッセージ・トラフィック
      9. 7.3.9  イコライゼーションとプリエンファシス
      10. 7.3.10 L2 電源管理状態 (サスペンド) および再開
      11. 7.3.11 L1 電源管理状態 (スリープ) および復帰
      12. 7.3.12 HS テスト・モードのサポート
      13. 7.3.13 CDP アドバタイズ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 代表的なアプリケーション
      1. 8.1.1 絶縁型ホストまたはハブ
      2. 8.1.2 絶縁型ペリフェラル - 自己給電
      3. 8.1.3 絶縁型ペリフェラル - バス給電
      4. 8.1.4 アプリケーション曲線
        1. 8.1.4.1 絶縁寿命
      5. 8.1.5 USB 2.0 HS アイ ダイアグラム仕様に適合
    2. 8.2 熱に関する注意事項
      1. 8.2.1 VBUS / V3P3V 電源
      2. 8.2.2 VCCX / V1P8Vx 電源
      3. 8.2.3 構成例 1
      4. 8.2.4 構成例 2
      5. 8.2.5 構成例 3
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 レイアウト例
        2. 8.4.1.2 PCB 材料
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 テープおよびリール情報

絶縁寿命

絶縁寿命予測データは、業界標準の TDDB (Time Dependent Dielectric Breakdown、経時絶縁破壊) テスト手法を使用して収集されます。このテストでは、バリアのそれぞれの側にあるすべてのピンを互いに接続して 2 つの端子を持つデバイスを構成し、その両側に高電圧を印加します。TDDB テスト構成については、図 8-4 を参照してください。この絶縁破壊データは、動作温度範囲で、さまざまな電圧について 60Hz でスイッチングして収集されます。強化絶縁について、VDE 規格では、100 万分の 1 (ppm) 未満の故障率での TDDB (経時絶縁破壊) 予測曲線の使用が求められています。期待される最小絶縁寿命は、規定の動作絶縁電圧において 20 年ですが、VDE の強化絶縁認証には、動作電圧について 20%、寿命について 50% の安全マージンがさらに必要となります。すなわち、規定値よりも 20% 高い動作電圧で、30 年の最小絶縁寿命が必要であることになります。  

図 8-5 に、寿命全体にわたって高電圧ストレスに耐えることができる、絶縁バリアの固有能力を示します。この TDDB データによれば、絶縁バリアの固有能力は 1500 VRMS、寿命は 169 年です。パッケージ サイズ、汚染度、材料グループなど他の要因により、部品の動作電圧がさらに制限される場合があります。DP-28 パッケージ動作電圧は最大 1500VRMS に規定されています。動作電圧が低い場合、対応する絶縁寿命は 169 年よりはるかに長くなります。

ISOUSB211 絶縁寿命測定用のテスト構成図 8-4 絶縁寿命測定用のテスト構成
ISOUSB211 絶縁寿命予測データ図 8-5 絶縁寿命予測データ