JAJSO77D November   2021  – April 2025 ISOUSB211

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性
    10. 5.10 スイッチング特性
    11. 5.11 絶縁特性曲線
    12. 5.12 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 テスト回路
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  電源オプション
      2. 7.3.2  パワーアップ
      3. 7.3.3  対称動作、デュアルロール ポート、およびロール反転
      4. 7.3.4  接続および速度検出
      5. 7.3.5  切断検出
      6. 7.3.6  リセット
      7. 7.3.7  LS/FS メッセージ トラフィック
      8. 7.3.8  HS メッセージ・トラフィック
      9. 7.3.9  イコライゼーションとプリエンファシス
      10. 7.3.10 L2 電源管理状態 (サスペンド) および再開
      11. 7.3.11 L1 電源管理状態 (スリープ) および復帰
      12. 7.3.12 HS テスト・モードのサポート
      13. 7.3.13 CDP アドバタイズ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 代表的なアプリケーション
      1. 8.1.1 絶縁型ホストまたはハブ
      2. 8.1.2 絶縁型ペリフェラル - 自己給電
      3. 8.1.3 絶縁型ペリフェラル - バス給電
      4. 8.1.4 アプリケーション曲線
        1. 8.1.4.1 絶縁寿命
      5. 8.1.5 USB 2.0 HS アイ ダイアグラム仕様に適合
    2. 8.2 熱に関する注意事項
      1. 8.2.1 VBUS / V3P3V 電源
      2. 8.2.2 VCCX / V1P8Vx 電源
      3. 8.2.3 構成例 1
      4. 8.2.4 構成例 2
      5. 8.2.5 構成例 3
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 レイアウト例
        2. 8.4.1.2 PCB 材料
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 テープおよびリール情報

切断検出

Full-Speed (FS) および Low-Speed (LS) モードでは、ホスト / ハブがアップストリーム側の信号を駆動していないとき、および、TDDIS を上回る時間、ダウンストリーム・バスが SE0 状態 (DD+ と DD- の両方が VIL スレッショルドを下回っている) のとき、ペリフェラルの切断が示されます。FS および LS モードで切断が検出されると、ISOUSB211 デバイスはアップストリーム側からプルアップ抵抗を除去し、アップストリームの UD+ および UD- ラインをゼロに放電できるようにします。その後、ISOUSB211 は次の接続イベントが発生するまで待機します。

High-Speed (HS) モードでは、ISOUSB211 が、THSDIS の間、移行がない継続的な期間を検出した場合、デバイスは HS 切断検出器を使用して DD+ および DD- ラインをサンプリングします。THSDIS の間、入力差動電圧が VHSDSC を超えると、リピータはダウンストリームとアップストリームの両方の端子から HS 終端を除去し、切断状態に移行します。その後、ISOUSB211 は次の接続イベントが発生するまで待機します。