JAJSO77D November   2021  – April 2025 ISOUSB211

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性
    10. 5.10 スイッチング特性
    11. 5.11 絶縁特性曲線
    12. 5.12 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 テスト回路
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  電源オプション
      2. 7.3.2  パワーアップ
      3. 7.3.3  対称動作、デュアルロール ポート、およびロール反転
      4. 7.3.4  接続および速度検出
      5. 7.3.5  切断検出
      6. 7.3.6  リセット
      7. 7.3.7  LS/FS メッセージ トラフィック
      8. 7.3.8  HS メッセージ・トラフィック
      9. 7.3.9  イコライゼーションとプリエンファシス
      10. 7.3.10 L2 電源管理状態 (サスペンド) および再開
      11. 7.3.11 L1 電源管理状態 (スリープ) および復帰
      12. 7.3.12 HS テスト・モードのサポート
      13. 7.3.13 CDP アドバタイズ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 代表的なアプリケーション
      1. 8.1.1 絶縁型ホストまたはハブ
      2. 8.1.2 絶縁型ペリフェラル - 自己給電
      3. 8.1.3 絶縁型ペリフェラル - バス給電
      4. 8.1.4 アプリケーション曲線
        1. 8.1.4.1 絶縁寿命
      5. 8.1.5 USB 2.0 HS アイ ダイアグラム仕様に適合
    2. 8.2 熱に関する注意事項
      1. 8.2.1 VBUS / V3P3V 電源
      2. 8.2.2 VCCX / V1P8Vx 電源
      3. 8.2.3 構成例 1
      4. 8.2.4 構成例 2
      5. 8.2.5 構成例 3
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 レイアウト例
        2. 8.4.1.2 PCB 材料
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 テープおよびリール情報

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションが適用される各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、またはその他の要件を満たしていることを確実にする責任を、お客様のみが単独で負うものとします。上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、TI の販売条件(www.tij.co.jp/ja-jp/legal/termsofsale.html)、または ti.com やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用されるTI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。IMPORTANT NOTICE

Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated 

日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社