JAJSOB0F October 2022 – October 2026 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ZCZ ピン [4] |
|---|---|---|---|
| GPMC0_ADVn_ALE | O | GPMC アドレス有効 (アクティブ Low) またはアドレス ラッチ イネーブル | B15 |
| GPMC0_CLK (2) | IO | GPMC クロック | F17 |
| GPMC0_CLKLB (1) | IO | GPMC クロック ループバック | H1 |
| GPMC0_DIR | O | GPMC データ バス信号方向制御 | G17 |
| GPMC0_OEn_REn | O | GPMC 出力イネーブル (アクティブ Low) または読み出しイネーブル (アクティブ Low) | F15、J1 |
| GPMC0_WEn | O | GPMC 書き込みイネーブル (アクティブ Low) | D18、K2 |
| GPMC0_WPn | O | GPMC フラッシュ書き込み保護 (アクティブ Low) | G15 |
| GPMC0_A0 | O | GPMC アドレス 0 出力。8 ビット データ非多重化メモリを効果的にアドレス指定するためにのみ使用されます。 | K16 |
| GPMC0_A1 | O | GPMC アドレス 1 出力 (A/D 非多重化モード) およびアドレス 17 (A/D 多重化モード) | K17 |
| GPMC0_A2 | O | GPMC アドレス 2 出力 (A/D 非多重化モード) およびアドレス 18 (A/D 多重化モード) | K18 |
| GPMC0_A3 | O | GPMC アドレス 3 出力 (A/D 非多重化モード) およびアドレス 19 (A/D 多重化モード) | J18 |
| GPMC0_A4 | O | GPMC アドレス 4 出力 (A/D 非多重化モード) およびアドレス 20 (A/D 多重化モード) | J17 |
| GPMC0_A5 | O | GPMC アドレス 5 出力 (A/D 非多重化モード) およびアドレス 21 (A/D 多重化モード) | H18 |
| GPMC0_A6 | O | GPMC アドレス 6 出力 (A/D 非多重化モード) およびアドレス 22 (A/D 多重化モード) | L16 |
| GPMC0_A7 | O | GPMC アドレス 7 出力 (A/D 非多重化モード) およびアドレス 23 (A/D 多重化モード) | M16 |
| GPMC0_A8 | O | GPMC アドレス 8 出力 (A/D 非多重化モード) およびアドレス 24 (A/D 多重化モード) | M15 |
| GPMC0_A9 | O | GPMC アドレス 9 出力 (A/D 非多重化モード) およびアドレス 25 (A/D 多重化モード) | H17 |
| GPMC0_A10 | O | GPMC アドレス 10 出力 (A/D 非多重化モード) およびアドレス 26 (A/D 多重化モード) | H16 |
| GPMC0_A11 | O | GPMC アドレス 11 出力 (A/D 非多重化モード) (A/D 多重化モードでは未使用) | E16 |
| GPMC0_A12 | O | GPMC アドレス 12 出力 (A/D 非多重化モード) (A/D 多重化モードでは未使用) | F16 |
| GPMC0_A13 | O | GPMC アドレス 13 出力 (A/D 非多重化モード) (A/D 多重化モードでは未使用) | F18 |
| GPMC0_A14 | O | GPMC アドレス 14 出力 (A/D 非多重化モード) (A/D 多重化モードでは未使用) | G16 |
| GPMC0_A15 | O | GPMC アドレス 15 出力 (A/D 非多重化モード) (A/D 多重化モードでは未使用) | E17 |
| GPMC0_A16 | O | GPMC アドレス 16 出力 (A/D 非多重化モード) (A/D 多重化モードでは未使用) | E18 |
| GPMC0_A17 | O | GPMC アドレス 17 出力 (A/D 非多重化モード) (A/D 多重化モードでは未使用) | C16 |
| GPMC0_A18 | O | GPMC アドレス 18 出力 (A/D 非多重化モード) (A/D 多重化モードでは未使用) | A17 |
| GPMC0_A19 | O | GPMC アドレス 19 出力 (A/D 非多重化モード) (A/D 多重化モードでは未使用) | B18 |
| GPMC0_A20 | O | GPMC アドレス 20 出力 (A/D 非多重化モード) (A/D 多重化モードでは未使用) | B17 |
| GPMC0_A21 | O | GPMC アドレス 21 出力 (A/D 非多重化モード) (A/D 多重化モードでは未使用) | D16 |
| GPMC0_AD0 | IO | GPMC データ 0 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 1 出力 (A/D 多重化モード) | K4 |
| GPMC0_AD1 | IO | GPMC データ 1 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 2 出力 (A/D 多重化モード) | K3 |
| GPMC0_AD2 | IO | GPMC データ 2 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 3 出力 (A/D 多重化モード) | V17 |
| GPMC0_AD3 | IO | GPMC データ 3 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 4 出力 (A/D 多重化モード) | T16 |
| GPMC0_AD4 | IO | GPMC データ 4 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 5 出力 (A/D 多重化モード) | P15 |
| GPMC0_AD5 | IO | GPMC データ 5 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 6 出力 (A/D 多重化モード) | R16 |
| GPMC0_AD6 | IO | GPMC データ 6 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 7 出力 (A/D 多重化モード) | L3 |
| GPMC0_AD7 | IO | GPMC データ 7 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 8 出力 (A/D 多重化モード) | M3 |
| GPMC0_AD8 | IO | GPMC データ 8 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 9 出力 (A/D 多重化モード) | B6 |
| GPMC0_AD9 | IO | GPMC データ 9 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 10 出力 (A/D 多重化モード) | A4 |
| GPMC0_AD10 | IO | GPMC データ 10 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 11 出力 (A/D 多重化モード) | B5 |
| GPMC0_AD11 | IO | GPMC データ 11 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 12 出力 (A/D 多重化モード) | B4 |
| GPMC0_AD12 | IO | GPMC データ 12 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 13 出力 (A/D 多重化モード) | A3 |
| GPMC0_AD13 | IO | GPMC データ 13 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 14 出力 (A/D 多重化モード) | A2 |
| GPMC0_AD14 | IO | GPMC データ 14 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 15 出力 (A/D 多重化モード) | C6 |
| GPMC0_AD15 | IO | GPMC データ 15 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 16 出力 (A/D 多重化モード) | A5 |
| GPMC0_BE0n_CLE | O | GPMC 下位バイト イネーブル (アクティブ Low) またはコマンド ラッチ イネーブル | C18 |
| GPMC0_BE1n | O | GPMC 上位バイト イネーブル (アクティブ Low) | D17 |
| GPMC0_CSn0 | O | GPMC チップ セレクト 0 (アクティブ Low) | C17、J4 |
| GPMC0_CSn1 | O | GPMC チップ セレクト 1 (アクティブ Low) | K15 |
| GPMC0_CSn2 | O | GPMC チップ セレクト 2 (アクティブ Low) | L17 |
| GPMC0_CSn3 | O | GPMC チップ セレクト 3 (アクティブ Low) | L18 |
| GPMC0_WAIT0 | I | GPMC ウェイト外部表示 | G18 |
| GPMC0_WAIT1 | I | GPMC ウェイト外部表示 | C15 |