JAJSOB0F October 2022 – October 2026 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ZCZ ピン [4] |
|---|---|---|---|
| ADC0_AIN0 | I | ADC アナログ入力 0 (+IN0) CMPSSA0:inH (+IN) |
V15 |
| ADC0_AIN1 | I | ADC アナログ入力 1 (+IN0) CMPSSA0: inL (-IN) |
U15 |
| ADC0_AIN2 | I | ADC アナログ入力 2 (+IN1) CMPSSA1:inH (+IN) |
T14 |
| ADC0_AIN3 | I | ADC アナログ入力 3 (+IN1) CMPSSA1: inL (-IN) |
U14 |
| ADC0_AIN4 | I | ADC アナログ入力 4 (+IN2) CMPSSB0: inH/inL |
U13 |
| ADC0_AIN5 | I | ADC アナログ入力 5 (+IN2) CMPSSB1: inH/inL |
R14 |