JAJSOB0F October 2022 – October 2026 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ZCZ ピン [4] |
|---|---|---|---|
| ADC1_AIN0 | I | ADC アナログ入力 0 (+IN0) CMPSSA2:inH (+IN) |
T11 |
| ADC1_AIN1 | I | ADC アナログ入力 1 (+IN0) CMPSSA2: inL (-IN) |
U11 |
| ADC1_AIN2 | I | ADC アナログ入力 2 (+IN1) CMPSSA3:inH (+IN) |
T12 |
| ADC1_AIN3 | I | ADC アナログ入力 3 (+IN1) CMPSSA3: inL (-IN) |
V12 |
| ADC1_AIN4 | I | ADC アナログ入力 4 (+IN2) CMPSSB2: inH/inL |
U12 |
| ADC1_AIN5 | I | ADC アナログ入力 5 (+IN2) CMPSSB3: inH/inL |
R12 |