JAJSOB0F October 2022 – October 2026 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ZCZ ピン [4] |
|---|---|---|---|
| MII2_COL | I | MII 衝突検出 | F17 |
| MII2_CRS | I | MII キャリア センス | G18 |
| MII2_RXCLK | I | MII 受信クロック | K15 |
| MII2_RXDV | I | MII 受信データ有効 | K16 |
| MII2_RX_ER | I | MII 受信データ エラー | G17 |
| MII2_TXCLK | I | MII 送信クロック | H18 |
| MII2_TX_EN | O | MII 送信イネーブル | L16 |
| MII2_RXD0 | I | MII 受信データ 0 | K17 |
| MII2_RXD1 | I | MII 受信データ 1 | K18 |
| MII2_RXD2 | I | MII 受信データ 2 | J18 |
| MII2_RXD3 | I | MII 受信データ 3 | J17 |
| MII2_TXD0 | O | MII 送信データ 0 | M16 |
| MII2_TXD1 | O | MII 送信データ 1 | M15 |
| MII2_TXD2 | O | MII 送信データ 2 | H17 |
| MII2_TXD3 | O | MII 送信データ 3 | H16 |