JAJSOM2A April   2024  – May 2025 THVD4421

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  ESD 定格 [IEC]
    4. 5.4  推奨動作条件
    5. 5.5  熱に関する情報
    6. 5.6  電力散逸
    7. 5.7  電気的特性
    8. 5.8  スイッチング特性_RS-485_500kbps
    9. 5.9  スイッチング特性_RS-485_20Mbps
    10. 5.10 スイッチング特性、Driver_RS232
    11. 5.11 スイッチング特性、Receiver_RS232
    12. 5.12 スイッチング特性 (モード切り換え)
    13. 5.13 スイッチング特性_RS-485_終端抵抗
    14. 5.14 スイッチング特性 (ループバック モード)
    15. 5.15 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 IEC ESD および EFT 保護機能を内蔵
      2. 7.3.2 保護機能
      3. 7.3.3 レシーバのフェイルセーフ動作
      4. 7.3.4 低電力シャットダウン モード
      5. 7.3.5 オンチップの切り替え可能終端抵抗
      6. 7.3.6 動作データ レート
      7. 7.3.7 診断ループバック
      8. 7.3.8 RS-232 用チャージ ポンプを内蔵
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 RS-485 機能
      2. 7.4.2 RS-232 機能
      3. 7.4.3 モード制御
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 データ レートとバス長
        2. 8.2.1.2 スタブ長
        3. 8.2.1.3 バスの負荷
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

THVD4421 THVD442132 ピン VQFN パッケージ (RHB) 上面図図 4-1 THVD4421
32 ピン VQFN パッケージ (RHB)
上面図
表 4-1 ピンの機能
名称 番号 タイプ 説明
VCC 1 P 電源電圧:3V~5.5V
L1 2 O ロジック出力
L2 3 O ロジック出力 (RS-232/RS-485)。外部プルアップ抵抗を推奨します
L3 4 I ロジック入力 (RS-232/RS-485)
L4 5 I ロジック入力
NC 6 内部未接続。オープンのままにすることも、PCB にグランドに接続することもできます。
NC 7
GND(1) 8 G グランド
SLR 9 I スルー レート制御、内部プルダウン。SLR = H は低速を実現 (RS-232 では 250kbps、RS-485 では 500kbps)
DIR 10 I RS-485 TX/RX のイネーブル/ディセーブル。内部プルダウン
MODE0 11 I モード制御ピン
MODE1 12 I
VIO 13 P 1.65V ~ 5.5V ロジック電源電圧
TERM_TX 14 I R1/R2 端子間で 120Ω 終端のイネーブル/ディセーブル。内部プルダウン
TERM_RX 15 I R3/R4 端子間で 120Ω 終端のイネーブル/ディセーブル。内部プルダウン
SHDN 16 I デバイスのイネーブル/ディセーブル。内部プルダウン
VCC 17 P 電源電圧:3V~5.5V
R4 18 I/O RS-232 ドライバ出力または RS-485 の反転レシーバ入力 (B)
R3 19 I/O RS-232 ドライバ出力または RS-485 の非反転レシーバ入力 (A)
GND(1) 20、21 G グランド
NC 22 内部未接続。オープンのままにすることも、PCB にグランドに接続することもできます。
R2 23 I/O RS-232 レシーバ入力または RS-485 バス ピン (Y または A)
R1 24 I/O RS-232 レシーバ入力または RS-485 バス ピン (Z または B)
VCC 25 P 電源電圧:3V~5.5V
V- 26 チャージ ポンプの負電圧レール
C2- 27 チャージ ポンプ コンデンサの負端子
C1- 28 チャージ ポンプ コンデンサの負端子
C1+ 29 チャージ ポンプ コンデンサの正端子
VCC 30 P 電源電圧:3V~5.5V
C2+ 31 チャージ ポンプ コンデンサの正端子
V+ 32 チャージ ポンプの正電圧レール
GND ピン 8、20、21 のすべてを PCB にグランドに接続する必要があります。